17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクト形蛍光灯 BB・2 18形 電球色 FDL18EXL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コンパクト形蛍光灯 BB・2 18形 電球色

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FDL18EXL

2021年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

4本柱タイプのコンパクト形蛍光ランプです。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
18
口金
GX10q-3
全光束(lm)
1070
光源色
電球色
色温度(K)
3000
全長(mm)
125
外径(mm)
16.5
幅(mm)
34
定格寿命(h)
6000
平均演色評価数(Ra)
84

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト