17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクト形蛍光ランプ BB・1 55W FPL55EXD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コンパクト形蛍光ランプ BB・1 55W

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FPL55EXD

2021年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

2本柱タイプのコンパクト形蛍光ランプ。ランプの長さは直管40形一般蛍光ランプの約1/3。36形、55形は9000時間の長寿命を実現。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
55
口金
GX10q-7
全光束(lm)
4230
光源色
昼光色
色温度(K)
6700
全長(mm)
557
外径(mm)
20
幅(mm)
43
定格寿命(h)
9000
平均演色評価数(Ra)
84

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト