ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LDホイール 8S-F

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,164
税込単価
19,980

ワ​ー​ク​ピ​ー​ス​の​寸​法​・​形​状​を​損​な​う​こ​と​な​く...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ホイール
  • 最高使用周速度 (m/s)
    47.1
  • 最高使用回転数 (rpm)
    4500
  • 幅 (mm)
    25
  • 内径 (mm)
    76.2
  • 仕上がり相当番手 (#)
    400
  • トラスココード
    370-0089
  • 外径(mm)
    200
  • 質量(g)
    470
  • 用途
    砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。
  • 基材
    ナイロン不織布
  • 砥材
    シリコンカーバイド

型番:

LD8SF200X25X7
解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    数量:

    LD8SF200X25X7の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ホイール
    最高使用周速度(m/s)
    47.1
    最高使用回転数(rpm)
    4500
    幅(mm)
    25
    内径(mm)
    76.2
    仕上がり相当番手(#)
    400
    トラスココード
    370-0089
    外径(mm)
    200
    質量(g)
    470
    用途
    砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。
    基材
    ナイロン不織布
    砥材
    シリコンカーバイド

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LD8SF200X25X7
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,164
    ( 19,980 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    ワ​ー​ク​ピ​ー​ス​の​寸​法​・​形​状​を​損​な​う​こ​と​な​く​バ​リ​取​り​や​面​調​整​が​可​能​で​す​。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LDホイール 8S-Fの型番LD8SF200X25X7のページです。 型番LD8SF200X25X7に関する仕様情報を記載しております。
    LDホイール 8S-Fのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LDホイール 8S-F
    LDホイール 7S-F
    CPホイール 7A-VF
    スコッチ・ブライト バリ取りホイール
    研磨用"LDホイール 7S-F"
    EXLホイール 9S-F
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格18,16418,82125,19314,828 -10,687 -29,868
    通常出荷日4日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目11日目
    商品タイプホイールホイールホイールホイールホイールホイール
    最高使用周速度(m/s)47.147.139.837--
    最高使用回転数(rpm)4500450038003600--
    幅(mm)252525--25
    内径(mm)76.276.276.2--127

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました