ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

CPホイール 7A-VF

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,193
税込単価
27,712

​ワ​ー​ク​ピ​ー​ス​の​寸​法​・​形​状​を​損​な​う​こ​と​な​...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ホイール
  • 最高使用周速度 (m/s)
    39.8
  • 最高使用回転数 (rpm)
    3800
  • 幅 (mm)
    25
  • 内径 (mm)
    76.2
  • 仕上がり相当番手 (#)
    320
  • トラスココード
    370-0038
  • 外径(mm)
    200
  • 質量(g)
    470
  • 用途
    機械加工の目つぶし・面粗度の向上。切削加工後のバリ取り。
  • 基材
    ナイロン不織布
  • 砥材
    酸化アルミニウム

型番:

CP7AVF200X25X7
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP7AVF200X25X7の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホイール
最高使用周速度(m/s)
39.8
最高使用回転数(rpm)
3800
幅(mm)
25
内径(mm)
76.2
仕上がり相当番手(#)
320
トラスココード
370-0038
外径(mm)
200
質量(g)
470
用途
機械加工の目つぶし・面粗度の向上。切削加工後のバリ取り。
基材
ナイロン不織布
砥材
酸化アルミニウム

型番リスト

表示件数
型番
CP7AVF200X25X7
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,193
( 27,712 )
1日目

詳細情報

基本情報

​ワ​ー​ク​ピ​ー​ス​の​寸​法​・​形​状​を​損​な​う​こ​と​な​く​バ​リ​取​り​や​面​調​整​が​可​能​で​す​。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CPホイール 7A-VFの型番CP7AVF200X25X7のページです。 型番CP7AVF200X25X7に関する仕様情報を記載しております。
CPホイール 7A-VFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CPホイール 7A-VF
LDホイール 7S-F
LDホイール 8S-F
スコッチ・ブライト バリ取りホイール
研磨用"LDホイール 7S-F"
EXLホイール 9S-F
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格25,19318,82118,16414,828 -10,687 -29,868
通常出荷日1日目1日目4日目在庫品1日目〜1日目11日目
商品タイプホイールホイールホイールホイールホイールホイール
最高使用周速度(m/s)39.847.147.137--
最高使用回転数(rpm)3800450045003600--
幅(mm)252525--25
内径(mm)76.276.276.2--127
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト