17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピンゲージ用プラスチックケース【55個入り】

通常単価(税別)
2,7463,804
税込単価
3,0214,184
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

損傷・劣化防止に役立つピンゲージ用ケース。【特長】・プラスチック製のケース。【用途】・ピンゲージ収納用...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

銅用

LL

LL

L

L

M

M

S

S

鋼用
LLLMS
22.00~30.0016.00~22.007.000~15.99(AA-15Bのみ16.00)0.060~6.999(AA-6のみ7.000)

超硬用

セラミック用

M

M

S

S

M

M

S

S

超硬用
MS
7.00~14.000.50~6.99(TAA-6Bのみ7.00)
セラミック用
MS
7.00~10.000.50~6.99(CAA-6Bのみ7.00)

メンテナンスライン用

 
M

M

S

S

 
 
メンテナンスライン用
MS
7.00~10.003.00~6.99(AML-6Bのみ7.00)
 

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 収納サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

収納サイズ

最小発注数量
16.00mm~22.00mm
1パック

55個入り

7.000mm~15.99mm(AA-15B のみ16.00mm)
1パック

55個入り

0.060mm~6.999mm(AA-6 のみ7.000mm)
1パック

55個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,492
( 3,841 )
4日目
3,804
( 4,184 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,746
( 3,021 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

損傷・劣化防止に役立つピンゲージ用ケース。
【特長】
・プラスチック製のケース。
【用途】
・ピンゲージ収納用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンゲージ用プラスチックケースのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ピンゲージの保管で使用
5
満足度:5.0
あまり探していないのですが、他で個数が多いものがなかったので、この商品を選定しました。ピンゲージを保管する際に使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンゲージ用プラスチックケース
アルミピンバイス APVシリーズ
ピンバイス(ピンゲージホルダー)
ピンゲージ用ケース
ピンゲージ用ケース 木箱
5- 6mm (ピンゲージ用)ピンバイス
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコ
通常価格2,746-2,618 -2,603 -3,174 -8,7733,540
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目1日目
種類ケースピンバイスピンバイスケースケースピンバイス
材質プラスチックアルミ真鍮・ニッケルメッキ---
よく一緒に購入される商品

ピンゲージ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング