17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スコッチ・ブライト“CNS軸付ユニホイール”(軸径6mm)

通常単価(税別)
1,3171,565
税込単価
1,4491,722
通常出荷日:1日目

​柔​軟​性​に​富​み​、​研​磨​力​に​優​れ​、​作​業​を​ス​ピ​ー​デ​ィ​ー​に​、​...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

(mm)

仕上がり相当番手

(#)

砥材

グレード

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

質量(g)

材質1

軸長(mm)

材質2

使用工具

用途詳細

最小発注数量
25
25
120 / 120相当
-
-
4901690161353
355-6760
20000
40
軸: スチール
36
砥材:シリコンカーバイト
ストレートグラインダー
溶接作業の前後処理に。(溶接前は、プライマー、サビなどの除去に、溶接後は、ビード部の砥石研削後の目つぶしに)
5個
49
13
120 / 120相当
-
-
4901690156359
355-6778
16000
40
軸: スチール
39
砥材:シリコンカーバイト
ストレートグラインダー
溶接作業の前後処理に。(溶接前は、プライマー、サビなどの除去に、溶接後は、ビード部の砥石研削後の目つぶしに)
10個
25
25
180
酸化アルミニウム(A)
M(ミディアム)
淡茶
-
126-3382
24000
-
-
-
-
-
-
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,565
( 1,722 )
1日目
1,433
( 1,576 )
1日目
1,317
( 1,449 )
1日目

詳細情報

基本情報

​柔​軟​性​に​富​み​、​研​磨​力​に​優​れ​、​作​業​を​ス​ピ​ー​デ​ィ​ー​に​、​安​全​に​行​え​ま​す​。​し​か​も​、​目​づ​ま​り​が​な​く​、​ワ​イ​ヤ​ブ​ラ​シ​の​よ​う​に​、​ワ​イ​ヤ​の​飛​散​す​る​危​険​や​、​金​属​を​削​り​す​ぎ​る​心​配​が​あ​り​ま​せ​ん​。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CNSユニホイールに6mm径の軸を付けました。コレットチャック式グラインダーでご使用ください。

  • 適応ツール:ストレート6mmコレットチャックグラインダー
型番砥粒の種類グレード仕上がり
相当
サイズ(mm)最高使用回転数
外径厚み内径
CNSU 25×25×6S
(シリコンカーバイド)
XCS#12025256軸付20,000r.p.m
CNSU JIKU4913

使用方法・使用事例

用途

  • アルミダイキャスト狭所バリ取り
  • 狭所の付着物・酸化被膜・塗膜剥離
  • 鋼管内径部の表面処理

使用事例

スコッチ・ブライト“CNS軸付ユニホイール”(軸径6mm) 使用例2

狭所のクリーニング

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト“CNS軸付ユニホイール”(軸径6mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ・ブライト“CNS軸付ユニホイール”(軸径6mm)
“ブレイドホイル”(軸径6mm)
まとめ買い フラップホイル 軸径6 #60
まとめ買い フラップホイル25×25×軸径6mm #80 (50個入)
軸付フェルトバフ F17○○
ナイロンホイル
メーカースリーエムジャパンイチグチトラスコ中山トラスコ中山日本精密機械工作ミスミ
通常価格1,317-1,148 -22,733 -22,7333,028670
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目
用途研磨研磨研磨研磨磨き研磨
種類ホイールホイール軸付フラップ軸付フラップバフホイール
材質ナイロン系ナイロン系研磨布・布研磨布・布フェルトナイロン系
軸径(mm)66662.346
よく一緒に購入される商品

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング