17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

3MキュービトロンII“ロロックディスク 984F”

通常単価(税別)
118167
税込単価
130184
通常出荷日:1日目

​ト​ラ​イ​ア​ン​グ​ル​セ​ラ​ミ​ッ​ク​砥​粒​キ​ュ​ー​ビ​ト​ロ​ンⅡ採​用​に​よ​...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

質量(g)

最小発注数量
36相当
38
4548623748665
407-1158
30000
2.000
50個
36相当
51
4548623745152
407-1166
25000
3.000
50個
36相当
76
4548623745183
407-1174
20000
10
50個
60相当
38
4548623748672
407-1191
30000
2.000
50個
60相当
51
4548623745169
407-1204
25000
3.000
50個
60相当
76
4548623745190
407-1212
20000
10
50個
80相当
38
4548623748689
407-1239
30000
2.000
50個
80相当
51
4548623745176
407-1247
25000
3.000
50個
80相当
76
4548623745206
407-1255
20000
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129
( 142 )
1日目
167
( 184 )
1日目
156
( 172 )
1日目
118
( 130 )
1日目
167
( 184 )
1日目
156
( 172 )
1日目
131
( 144 )
1日目
128
( 141 )
1日目
149
( 164 )
1日目

詳細情報

基本情報

​ト​ラ​イ​ア​ン​グ​ル​セ​ラ​ミ​ッ​ク​砥​粒​キ​ュ​ー​ビ​ト​ロ​ンⅡ採​用​に​よ​り​鋭​い​切​れ​味​を​長​持​ち​さ​せ​ま​す​。​ロ​ロ​ッ​ク​デ​ィ​ス​ク​パ​ッ​ド​と​一​緒​に​使​用​す​る​こ​と​で​、​交​換​工​具​な​し​で​ね​じ​に​よ​る​ワ​ン​タ​ッ​チ​着​脱​が​可​能​で​す。

商品情報

製品特長・仕様

型番最高使用回転数外径砥粒の種類グレード製品名
984FRD363830,000r.p.m.38mm精密成型砥粒36+キュービトロンTM II
ロロックTMディスク984F
984FRD603860+
984FRD803880+
984FRD365025,000r.p.m.50mm36+
984FRD605060+
984FRD805080+
984FRD367620,000r.p.m.76mm36+
984FRD607660+
984FRD807680+

※グレードは、番手相当の仕上がりが可能であることを意味しています。36+は、36番相当の仕上がりが可能です。

使用方法・使用事例

使用事例

3MキュービトロンII“ロロックディスク 984F” 使用事例

ワンタッチ着脱

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3MキュービトロンII“ロロックディスク 984F”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3MキュービトロンII“ロロックディスク 984F”
ロロック(TM) ディスク 361F
スコッチ・ブライト“ロロック メタコンディスク”
ファイバーディスク 1187C
フッキット トライザクトフィニッシングディスク 127mm
ファイバーディスク 1182C
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格118-188 -290 -463 -13,162463 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目4日目
砥材セラミック砥粒A(酸化アルミニウム)-精密成型砥粒シリコンカーバイト精密成型砥粒
使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダーアングル6mmコレットチャックグラインダーアングル6mmコレットチャックグラインダー---

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング