17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

スコッチ・ブライト“ロロック メタコンディスク”

通常単価(税別)
329385
税込単価
362424
通常出荷日:1日目

【特長】・3M(TM)ロロック(TM)ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじに...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

砥材

グレード

最小発注数量
120相当
4519001000224
126-5300
22
砥材:酸化アルミニウム
A(酸化アルミニウム)
C(コース)
10個
180相当
-
126-5318
22
-
A(酸化アルミニウム)
M(ミディアム)
10個
320相当
-
126-5326
22
-
A(酸化アルミニウム)
VF(ベリーファイン)
10個
400相当
-
126-5334
22
-
S(シリコンカーバイド)
SF(スーパーファイン)
10個
80相当
4519001000231
126-5296
45.000
砥材:酸化アルミニウム
A(酸化アルミニウム)
こげ茶
XCS(エクストラコース)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
329
( 362 )
1日目
357
( 393 )
1日目
359
( 395 )
1日目
368
( 405 )
1日目
385
( 424 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M(TM)ロロック(TM)ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。
・不織布タイプのため研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。
【用途】
・使用工具:アングル6mmコレットチャックグラインダー。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化被膜剥離などの用途に作業できます。

型番砥粒の種類グレードサイズ最高使用
回転数
ROLOC MC XCS 2INA
(酸化アルミニウム)
XCS(エクストラコース)#80相当こげ茶50mm25,000r.p.m.
ROLOC MC AC 2INC(コース)#120相当
ROLOC MC AM 2INM(ミディアム)#180相当
ROLOC MC AVF 2INVF(ベリーファイン)#320相当
ROLOC MC SSF 2INS(シリコンカーバイド)SF(スーパーファイン)#400相当

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト“ロロック メタコンディスク”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ・ブライト“ロロック メタコンディスク”
ロロック(TM) ディスク 361F
スコッチ・ブライト“ロロック CPD5”
キュービトロン2 クリーンサンディングディスク 紫
“フッキット[[TM上]]パープル[[TM上]]フィニッシングディスク”
3MキュービトロンII“ファイバーディスク”(ステンレス用)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格329-170 -2,9213,476181288 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
外径(mm)505075127127102
最高使用回転数(rpm)250002500085009000900015000
使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダーアングル6mmコレットチャックグラインダー----
よく一緒に購入される商品

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング