17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

217EA トライザクト ベルト

通常単価(税別)
1,261
税込単価
1,387
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します・柔軟性のあるコンタク...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

砥材

最小発注数量
180
100
915
4547452495191
295-9615
80.000
A
10個
600
100
915
4547452430468
295-9763
95.000
A
10個
400
100
915
4547452532759
295-9739
80.000
A
10個
320
100
915
4547452532766
295-9704
80.000
A
10個
1000
100
915
4547452532742
295-9798
80.000
A
10個
240
100
915
4547452532773
295-9674
80.000
A
10個
220
100
915
4547452532780
295-9640
80.000
A
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,261
( 1,387 )
4日目
1,261
( 1,387 )
1日目
1,261
( 1,387 )
4日目
1,261
( 1,387 )
6日目
1,261
( 1,387 )
4日目
1,261
( 1,387 )
6日目
1,261
( 1,387 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します
・柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です
【用途】
・アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ
・タービンブレード研磨
・理美容ハサミ・医療用小物の研磨
・薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ
・ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ
・使用工具:レジンダー、バックスタンドグラインダー
・ドアノブ・建築金物の仕上げ
・電子機器筐体の研磨

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

217EA トライザクト ベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
217EA トライザクト ベルト
3M“305EA トライザクト ベルト”
スコッチ・ブライト 仕上げベルト
3M“キュービトロンIIレジンボンドクロスベルト984F”
3M(TM)レジボンドクロスベルト977F
スモールベルト
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンミスミ
通常価格1,2611,657 -3,574 -160 -3,867 -2,640
通常出荷日1日目〜4日目〜1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
使用工具卓上装置卓上装置卓上装置-卓上装置ベルトサンダー
砥粒AWAA-セラミックZ
用途詳細アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。タービンブレード研磨。理美容ハサミ・医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。ドアノブ・建築金物の仕上げ。電子機器筐体の研磨。アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ・建築金物の仕上げ。塗布研磨ベルトの目つぶし。機械加工後の微小なバリ取り。ステンレス・アルミのバリ取り、仕上げ-ステンレス、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研磨、研削-
使用工具詳細レジンダー、バックスタンドグラインダーレジンダー、バックスタンドグラインダー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト