17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

3M“クリーンサンディングディスク 360L”

通常単価(税別)
103105
税込単価
113116
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・パターン穴加工により、研磨カスの排出性を高め、目づまり少なく、研磨力が持続、長寿命により廃棄...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

用途詳細

材質2

最高使用周速度

(m/s)

最小発注数量
1000
127
4547452864911
336-1357
3.000
基材:ポリエステルフィルム
樹脂パーツ下地処理。車輌、船舶、建機などの塗装補修。焼き付け塗装パテ研ぎ。
砥材:酸化アルミニウム
-
100個
280
127
4547452975150
336-1306
3.000
基材:ポリエステルフィルム
樹脂パーツ下地処理。車輌、船舶、建機などの塗装補修、焼き付け塗装パテ研ぎ。
砥材:酸化アルミニウム
-
100個
320
127
4547452975167
336-1314
3.000
基材:ポリエステルフィルム
樹脂パーツ下地処理。車輌、船舶、建機などの塗装補修、焼き付け塗装パテ研ぎ。
砥材:酸化アルミニウム
-
100個
400
127
4547452975174
336-1322
3.000
基材:ポリエステルフィルム
樹脂パーツ下地処理。車輌、船舶、建機などの塗装補修、焼き付け塗装パテ研ぎ。
砥材:酸化アルミニウム
-
100個
600
127
4547452976775
336-1331
3.000
基材:ポリエステルフィルム
樹脂パーツ下地処理。車輌、船舶、建機などの塗装補修、焼き付け塗装パテ研ぎ。
砥材:酸化アルミニウム
-
100個
800
127
4547452952601
336-1349
3.000
基材:ポリエステルフィルム
樹脂パーツ下地処理。車輌、船舶、建機などの塗装補修、焼き付け塗装パテ研ぎ。
砥材:酸化アルミニウム
-
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103
( 113 )
4日目
103
( 113 )
1日目
103
( 113 )
1日目
103
( 113 )
4日目
103
( 113 )
1日目
105
( 116 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パターン穴加工により、研磨カスの排出性を高め、目づまり少なく、研磨力が持続、長寿命により廃棄物の削減が可能です。
【用途】
・樹脂パーツ下地処理。
・車輌・船舶・建機などの塗装補修。焼き付け塗装パテ研ぎ。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取り付け可能です。
  • 吸塵サンダーとの併用で、さらに寿命を延ばします。

規格表

3M“クリーンサンディングディスク 360L” 製品特長・仕様1

使用方法・使用事例

用途

  • 木工仕上げ研磨

使用事例

3M“クリーンサンディングディスク 360L” 使用例

塗膜はがし  パテ研き

3M“クリーンサンディングディスク 360L” 使用例2

塗装前  下地処理

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M“クリーンサンディングディスク 360L”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M“クリーンサンディングディスク 360L”
スコッチ・ブライト CNSカップホイール
3M“クリーンサンディングディスク 236U”
3MキュービトロンII“ファイバーディスク”(ステンレス用)
キュービトロン(TM) II クリーンサンディングディスク
スコッチ・ブライト CNSベベルブラック
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格103-2,802128288 -6,807 -2,301
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプサンダー用ペーパーディスクペーパーサンダー用ペーパーディスクペーパーサンダー用ペーパーディスクペーパー
被削材樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金樹脂ステンレス鋼-一般鋼
砥粒AC-セラミックTMC
最高使用回転数(rpm)12000120001200015000750014000
--

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング