ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 粒度(#)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 砥粒

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3M“クリーンサンディングディスク 236U”

通常単価(税別)
128
税込単価
141
通常出荷日:1日目

【特長】・パターン穴加工により、研削カスの排出性を高め目づまり少なく、研磨力が持続、長寿命により廃棄物...

詳細を確認

型番:

236UCS150127XNH
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

236UCS150127XNHの仕様・寸法情報

商品タイプ
サンダー用ペーパー
被削材
樹脂[○]
粒度(#)
150
外径(mm)
127
砥粒
A
基材
ペーパー(Cwt)
JANコード
4547452975112
トラスココード
336-1268
最高使用回転数(rpm)
12000
質量(g)
7.000
材質1
基材:紙
用途詳細
樹脂パーツ下地処理。車輌、船舶、建機などの塗装補修、焼き付け塗装パテ研ぎ。
材質2
砥材:酸化アルミニウム
最高使用周速度(m/s)
79.8
-
-

型番リスト

表示件数
型番
236UCS150127XNH

粒度(#)

外径

(mm)

砥粒

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

最高使用周速度

(m/s)

最小発注数量
150
127
A
4547452975112
336-1268
7.000
基材:紙
砥材:酸化アルミニウム
79.8
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128
( 141 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パターン穴加工により、研削カスの排出性を高め目づまり少なく、研磨力が持続、長寿命により廃棄物の削減が可能です。
【用途】
・樹脂パーツ下地処理。
・車輌、船舶、建機などの塗装補修、焼き付け塗装パテ研ぎ。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取り付け可能です。
  • 吸塵サンダーとの併用で、さらに寿命を延ばします。

規格表

3M“クリーンサンディングディスク 236U” 規格表

使用方法・使用事例

用途

  • 木工仕上げ研磨

使用事例

3M“クリーンサンディングディスク 236U” 使用例

塗膜はがし  パテ研き

3M“クリーンサンディングディスク 236U” 使用例2

塗装前  下地処理

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M“クリーンサンディングディスク 236U”の型番236UCS150127XNHのページです。 型番236UCS150127XNHに関する仕様情報を記載しております。
3M“クリーンサンディングディスク 236U”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M“クリーンサンディングディスク 236U”
3MキュービトロンII“ファイバーディスク”(ステンレス用)
3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径102mm
スコッチ・ブライト CNSベベルブラック
3M“クリーンサンディングディスク 360L”
キュービトロン(TM) II クリーンサンディングディスク
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格128300 -300 -2,225 -109 -6,371 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプサンダー用ペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパー
被削材樹脂ステンレス鋼一般鋼 / アルミニウム一般鋼樹脂-
基材ペーパー(Cwt)----
最高使用回転数(rpm)1200015000-14000120007500
用途詳細樹脂パーツ下地処理。車輌、船舶、建機などの塗装補修、焼き付け塗装パテ研ぎ。ステンレスの溶接ビード除去、切削加工後研磨普通鋼・アルミなどの溶接ビード除去、切削加工後研磨鋼板の黒皮除去、ケレン作業--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング