17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

“スティキット トライエムアイト ディスクロール【125~250個入り】

通常単価(税別)
7,29211,145特別価格
税込単価
8,02112,260特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・切削性に優れたシリコンカーバイド砥粒を使用した、ライナー紙のないのり付ディスクロールです。・...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
100
4548623188133
354-4613
1パック

125個入り

120
4548623188140
354-4621
1パック

125個入り

150
4548623188157
354-4630
1パック

250個入り

180
4548623188164
354-4648
1パック

250個入り

240
4548623188171
354-4656
1パック

250個入り

320
4548623188188
354-4664
1パック

250個入り

400
4548623188195
354-4672
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,2925,902
( 6,492 )
1日目
7,2925,902
( 6,492 )
1日目
11,145
( 12,260 )
1日目
11,145
( 12,260 )
1日目
11,145
( 12,260 )
1日目
11,145
( 12,260 )
1日目
11,145
( 12,260 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性に優れたシリコンカーバイド砥粒を使用した、ライナー紙のないのり付ディスクロールです。
・ディスクがロール状につながっており、柔軟性、耐久性に優れています。
・専用ディスクパッドに貼りつけて使用します。
【用途】
・パテ研ぎ・サーフェーサー研磨・肌ならし他。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

適応ツール:ダブルアクションサンダー

規格表

“スティキット トライエムアイト ディスクロール 規格表

使用方法・使用事例

用途

  • 金属塗装面の研磨
  • パテ研ぎ研磨
  • 足つけ研磨

使用事例

“スティキット トライエムアイト ディスクロール 使用例

取り付けイメージ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“スティキット トライエムアイト ディスクロールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“スティキット トライエムアイト ディスクロール
キュービトロン(TM) II TSファイバーディスク(一般鋼・アルミ用)
“フッキット[[TM上]]パープル[[TM上]]フィニッシングディスク”
"フッキット(TM) ブルーサンディングディスク"穴無し
“フッキット ブルーサンディングディスク”
スティキット(TM) ゴールドディスクロール
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格7,292-373 -1815,959 -3,2358,073 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目1日目〜
商品タイプディスクペーパー-サンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパー
外径(mm)12510212712576125
砥粒C----酸化アルミニウム
用途表面研磨--表面研磨-削り
最高使用回転数(rpm)10000120009000120001200010000

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング