17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スコッチ・ブライト CNSベベル

通常単価(税別)
10,070
税込単価
11,077
通常出荷日:1日目

凹凸に良くなじみ、皮膜・汚れ・傷だけを除去できます。シリコンカーバイドとナイロン不織布の効果でワイヤブ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,070
( 11,077 )
1日目
10,070
( 11,077 )
1日目

詳細情報

基本情報

凹凸に良くなじみ、皮膜・汚れ・傷だけを除去できます。シリコンカーバイドとナイロン不織布の効果でワイヤブラシより安全で作業時間の短縮ができます。ほかの研磨材に比べ、深い傷が入らずきれいな仕上げ面です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト CNSベベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ・ブライト CNSベベル
スコッチ・ブライト CNSベベルブラック
スコッチ・ブライト CNSカップホイール
スコッチ・ブライト 多目的仕上げディスク
"スコッチブライト(TM)ベベル"(電動用)
キュービトロン(TM) II TSファイバーディスク(一般鋼・アルミ用)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格10,0702,3012,8021,6811,717373 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーナイロンディスク-
粒度(#)120120120320120相当-
外径(mm)160901009090102
厚み(mm)1071313136
用途表面研磨 / サビ取り / 塗装はがし / 黒皮取り黒皮取り-サビ取り / 塗装はがしバリ取り / サビ取り-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング