ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

厚手ステンレス粘着テープ

通常単価(税別)
3,844
税込単価
4,228
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス素材なので、錆びにくい・耐候性に優れ、屋外でも使用できます・アルミの約7倍の強度を...

詳細を確認
  • 屋外で使用の際は、環境により錆が発生する場合がございます。

型番:

190145
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

190145の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚(mm)
0.12
基材
ステンレス箔
屋内/屋外
屋内用 / 屋外用
ツヤ(光沢)有無
ツヤなし(光沢なし)
厚手
耐熱性
耐水性
粘着剤
アクリル系
粘着力
14.0N/10mm
はく離材
シルバー
商品コード
AH-145
トラスココード
828-0464
-
-

商品情報

厚手ステンレス粘着テープ(AH-145 190145)の詳細

素材・材質ステンレス鋼
サイズ・寸法50mm幅×5m×0.12mm

特長

  • 材質:フェライト系ステンレス(磁性あり)。
  • タフでサビにくい。
  • アルミの約7倍の強度をもつステンレステープ。
  • 厚手で扱いやすく、カッターナイフやハサミで簡単に切れるため作業もはかどる。
  • ※ 屋外で使用の際は、環境により錆が発生する場合がございます。

型番リスト

表示件数
型番
190145
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,844
( 4,228 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス素材なので、錆びにくい
・耐候性に優れ、屋外でも使用できます
・アルミの約7倍の強度をもつステンレステープです
・厚手で扱いやすく、カッターナイフやハサミで簡単に切れるため作業もはかどります
【用途】
・水周りや屋外用の工事・補修用として使用

ご注意

  • 屋外で使用の際は、環境により錆が発生する場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厚手ステンレス粘着テープの型番190145のページです。 型番190145に関する仕様情報を記載しております。
厚手ステンレス粘着テープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q掲載中の幅以外はありませんか?
A
申し訳ありません。当社扱いは掲載している幅のみとなります。
Q190145の基材厚みと粘着剤厚みを教えてください。
A
あくまでも参考となりますが、190145の基材の厚みは0.04mm、粘着剤の厚みは0.08mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厚手ステンレス粘着テープ
ステンレス粘着テープ
アルミ箔粘着テープ No.8290
50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ
アルミ粘着テープ AH-130 50m巻
ダクトクロス 手切れ・強粘着
メーカー日本緑十字社東京硝子器械寺岡製作所エスコ東京硝子器械光洋化学
通常価格3,8444,96933,8961,6103,529729
通常出荷日1日目6日目10日目1日目6日目1日目
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)5520105020
テープ厚(mm)0.120.120.250.10.050.18
基材ステンレス箔ステンレス箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔ポリエチレン系
屋内/屋外屋内用 / 屋外用--屋外用--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング