17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • 商品コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

アルミ粘着テープ ツヤあり

アルミ粘着テープ ツヤあり
通常単価(税別)
1,2513,511
税込単価
1,3763,862
通常出荷日:1日目~6日目

アルミ材質の粘着テープ。【特長】・ツヤ有りアルミ材質の粘着テープ。・扱いやすい離けい紙付き。【用途】・...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アルミ粘着(ツヤあり)の特長

仕様

  • 材質:アルミ箔
  • 厚み:0.05mm

サイズ




型番サイズ
19012825mm幅×20m
19013050mm幅×50m
19013475mm幅×20m
190136100mm幅×20m

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

商品コード

最小発注数量
25
20
AH-128
4個
50
50
AH-130
5個
75
20
AH-134
5個
100
20
AH-136
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,251
( 1,376 )
1日目
3,511
( 3,862 )
4日目
2,674
( 2,941 )
4日目
2,556
( 2,812 )
6日目

詳細情報

基本情報

アルミ材質の粘着テープ。
【特長】
・ツヤ有りアルミ材質の粘着テープ。
・扱いやすい離けい紙付き。
【用途】
・水周りや屋外用の工事、補修用として使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ粘着テープ ツヤありのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
部品の保護用途
4
満足度:4.0
アルミで粘着力があり、美感にも優れているので、ねじの脱落の防止も兼ねてねじの上に貼り付けて使用しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q掲載中の幅以外はありませんか?
A
申し訳ありません。当社扱いは掲載している幅のみとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ粘着テープ ツヤあり
アルミ粘着テープ(ツヤあり)
アルミテープ(ツヤあり)
アルミ粘着テープ(ツヤなし)
No.8171 アルミテープ(ツヤあり)
No.8172 アルミテープ(ツヤあり)
メーカー日本緑十字社ケニスユニットケニスマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック
通常価格1,251-824 -3,785 -824 -2,8755,085 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目7日目〜
テープ厚(mm)0.050.050.090.050.220.3
ツヤ(光沢)有無ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)ツヤなし(光沢なし)ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)
シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング