ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

自己融着テープ YT-191

自己融着テープ YT-191 268401
通常単価(税別)
2,098
税込単価
2,308
通常出荷日:4日目

巻きつけた後で、ぴったり融着するテープ。 【特長】 ・電気特性、耐候性、耐久性、耐薬品性に優れたテープ...

詳細を確認

型番:

268401
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

268401の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
テープ厚(mm)
0.5
ブラック
商品コード
YT-191
-
-

商品情報

自己融着テープ

巻き付けた後で、ぴったり融着。絶縁被覆、配管補修に便利。
  • 電気特性、耐候性、耐久性、耐薬品性に優れたテープ。
  • 巻き付けた後、約5分で融着する独特の自己融着性をもっているので、配管補修などに便利。
  • その他、ケーブル末端の電気絶縁、機械、工具の絶縁被覆、水道管などの配管補修にも利用可能。

自己融着テープ使用例

・ケーブル末端の電気絶縁。 ・機械、工具の絶縁被覆。
  • ケーブル末端の電気絶縁。
  • 機械、工具の絶縁被覆。
・水道管などの配管補修。
  • 水道管などの配管補修。

型番リスト

表示件数
型番
268401
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,098
( 2,308 )
4日目

詳細情報

基本情報

巻きつけた後で、ぴったり融着するテープ。
【特長】
・電気特性、耐候性、耐久性、耐薬品性に優れたテープ。
・巻きつけた後、約5分で融着する独特の自己融着性を持っている商品。
【用途】
・配管捕集やケーブル端末の電気絶縁等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自己融着テープ YT-191の型番268401のページです。 型番268401に関する仕様情報を記載しております。
自己融着テープ YT-191のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qこの系統で他のサイズはありませんか?
A
申し訳ありませんが、このサイズのみとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自己融着テープ YT-191
ニトムズ 自己融着テープ
自己融着性絶縁テープ フィットテープ
スコッチ(R) 耐熱性自己融着シリコーンテープ
自己融着テープ No.11 J2540
25mm×3m 自己融着テープ(シリコーンゴム)
メーカー日本緑十字社nitomsスリーエムジャパンスリーエムジャパンnitomsエスコ
通常価格2,09838051911,2632,328 -2,170
通常出荷日4日目2日目1日目1日目1日目〜1日目
テープ幅(mm)191920251925
テープ長さ(m)102109103
テープ厚(mm)0.50.50.50.30.50.5
ブラックブラックブラックグレーブラックブラック
商品コードYT-191-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング