ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • テープ厚(mm)

    ~mm
  • 商品コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

強力接着両面テープ

強力接着両面テープ 372001
通常単価(税別)
3,679
税込単価
4,047
通常出荷日:1日目

アクリルフォーム強接着両面テープ。 【特長】 ・JISZ15411種1号に適合する強力な両面テープ。 ...

詳細を確認

型番:

372001
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

372001の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.8
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
20
クリア(透明)
商品コード
AFW2508
-
-

商品情報

強接着、耐熱性、耐候性などの機能満載、アクリルフォーム強接着両面テープ

被着体別90度引きはがし粘着力(N/25mm)

被着体別90度引きはがし粘着力(N/25mm)

温度別90度引きはがし粘着力(N/25mm)

温度別90度引きはがし粘着力(N/25mm)

テープの貼り合わせ手順

1.被着体表面の清掃

1.被着体表面の清掃
被着体のほこりや油を、よく拭き取る。

2.テープ貼り合わせ

2.テープ貼り合わせ
ゴムローラー等を使用して気泡が入らないように圧着。

3.材料の貼り合わせ、圧着

3.材料の貼り合わせ、圧着
材料の位置決めをし、ゴムローラー等で均一に加圧。

型番リスト

表示件数
型番
372001

テープ厚

(mm)

商品コード

最小発注数量
0.8
AFW2508
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,679
( 4,047 )
1日目

詳細情報

基本情報

アクリルフォーム強接着両面テープ。
【特長】
・JISZ15411種1号に適合する強力な両面テープ。
【用途】
・通常の両面テープでは着き辛い被着体や凸凹等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力接着両面テープの型番372001のページです。 型番372001に関する仕様情報を記載しております。
強力接着両面テープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qうまく接着させるにはどうしたら良いですか?
A
被着体を綺麗にする事と、接着時にしっかりと圧着させるとうまくいきます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力接着両面テープ
No.5302A シリコーンゴム接着用両面接着テープ
初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508
低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm
粗面用 超強力両面テープ
スコッチ 超強力両面テープ 多用途
メーカー日本緑十字社日東電工日東電工日東電工nitomsスリーエムジャパン
通常価格3,6796,160 -27,84553,84662,162530
通常出荷日1日目在庫品1日目〜12日目12日目4日目1日目
テープ幅(mm)255050252012
テープ長さ(m)20205050101
クリア(透明)クリア(透明)ホワイトグリーンホワイトホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング