17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • 商品コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

両面テープ 不織布 白

両面テープ 不織布 白
通常単価(税別)
1,0073,018
税込単価
1,1083,320
通常出荷日:4日目

不織布材質の両面テープ。 【特長】 ・扱いやすい3種類の幅を展開。 【用途】 ・表示プレートやフックの...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

両面テープ不織布の特長

仕様

  • 材質:不織布
  • 厚み:0.115mm

サイズ

型番サイズ
26800450m幅×50m
26800625m幅×50m
26800815m幅×50m

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

商品コード

最小発注数量
50
50
WF-505
2個
25
50
WF-255
5個
15
50
WF-155
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,018
( 3,320 )
4日目
1,617
( 1,779 )
4日目
1,007
( 1,108 )
4日目

詳細情報

基本情報

不織布材質の両面テープ。
【特長】
・扱いやすい3種類の幅を展開。
【用途】
・表示プレートやフックの仮止め等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面テープ 不織布 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面テープ 不織布 白
KGK 不織布基材両面テープ
両面テープ(不織布基材)
両面テープ 高接着低VOC不織布タイプ
No.778N 不織布両面テープ
スリーエム 不織布両面粘着テープ 9660
メーカー日本緑十字社共同技研化学エスコスリーエムジャパン寺岡製作所スリーエムジャパン
通常価格1,007-224 -355 -213 -19,699 -380 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目〜10日目5日目〜
テープ厚(mm)0.1150.130.160.130.120.16
ホワイトホワイトクリア(半透明)クリア(半透明)クリア(半透明)クリア(透明)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング