ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

両面シートテープ WF-303【6個入り】

両面シートテープ WF-303 268010
通常単価(税別)
115
税込単価
127
通常出荷日:4日目

6つに分割された両面シートテープ。 【特長】 ・細かく分割されているので、すぐに使用可能。 【用途】 ...

詳細を確認

型番:

268010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

268010の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
2
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
0.03
ブラウン
商品コード
WF-303
-
-

商品情報

両面シートテープの特長

外形図

外形図

仕様

  • サイズ:30mm角×2mm
  • 材質:ポリウレタンフォーム

型番リスト

表示件数
型番
268010
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115
( 127 )
4日目

詳細情報

基本情報

6つに分割された両面シートテープ。
【特長】
・細かく分割されているので、すぐに使用可能。
【用途】
・表示プレートやフックの仮止め等に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面シートテープ WF-303の型番268010のページです。 型番268010に関する仕様情報を記載しております。
両面シートテープ WF-303のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面シートテープ WF-303
強力両面テープ 白 幅 50mm
VHBテープ LSE110WF
アクリルフォーム強接着両面テープ ハイパージョイント(シートタイプ)
ボンドSSテープ WF902 凹凸面用 #05624
300x200mm 構造用両面接合シート(透明タイプ)
メーカー日本緑十字社日本緑十字社スリーエムジャパン日東電工コニシエスコ
通常価格1152,9398,1462,6252,4332,700
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
テープ厚(mm)211.11.20.851
テープ幅(mm)30501911020300
テープ長さ(m)0.0315100.250.2
ブラウンホワイトホワイトブラックブラッククリア(透明)
商品コードWF-303WFB-5901W----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング