17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

反射性ラインテープ

通常単価(税別)
2,6925,261
税込単価
2,9615,787
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・道路や構内の区画標示に。・コンクリートやアスファルト面に最適。【用途】・駐車場や境界等屋外の...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

反射性ラインテープの特長

仕様

  • 材質/熱可塑性エラストマ
  • 厚み:1.5mm
  • 道路・構内の区画標示に。
  • コンクリートやアスファルト面に最適。
型番サイズ
10505550mm幅×5m
105105100mm幅×5m
10505650mm幅×5m
105106100mm幅×5m

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

色系統

商品コード

トラスココード

色詳細

最小発注数量
50
ホワイト
RHW- 5
815-1673
5個
50
イエロー
RHY- 5
815-1674
5個
100
ホワイト
RHW-10
814-9303
5個
100
イエロー
RHY-10
814-9304
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,300
( 3,630 )
2日目
2,692
( 2,961 )
4日目
5,261
( 5,787 )
4日目
5,261
( 5,787 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路や構内の区画標示に。
・コンクリートやアスファルト面に最適。
【用途】
・駐車場や境界等屋外の区画整理用として使用。

商品担当おすすめ

  • 路面用ラインテープ NO.952 画像
  • 【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット 画像

    ミスミ

    【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット

    電子・製薬・食品・クリーンルーム関連施設で異物混入や汚染予防にオススメ。低密度ポリエチレンと水溶性アクリル製粘着剤を使用した強粘着シートが靴の裏や車輪等に付着した汚れ・ほこりを除去!

  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

反射性ラインテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射性ラインテープ
反射テープ
屋外用ラインテープ(反射)
路面反射ラインテープ MTシリーズ
ラインテープ
50m ラインテープ
メーカー日本緑十字社ユニットアズワンアズワンミスミエスコ
通常価格2,692-795 -3,063 -2,185 -867 -4,770 -
通常出荷日1日目〜1日目〜8日目〜1日目在庫品1日目1日目
テープ長さ(m)510553350
テープ厚(mm)1.50.21.61.60.150.16
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング