17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ラインテープB型 RTW-5B・RTY-5B

ラインテープB型 RTW-5B・RTY-5B
  • ラインテープB型 RTW-5B・RTY-5B
通常単価(税別)
3,169
税込単価
3,486
通常出荷日:4日目

区画整理等で使用できる屋内用ガードテープ。 【特長】 ・フラットな床面に最適。 【用途】 ・工場や学校...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ラインテープB型の特長

RTW-5B (色:白)

素材・材質軟質エンビ
特徴●工場、学校、病院などの構内区画線、案内指示線に。
●フラットな床に最適。
サイズ・寸法50mm幅×10m、厚み/0.91mm

RTY-5B (色:黄)

素材・材質軟質エンビ
サイズ・寸法50mm幅×10m(厚み)0.91mm

型番リスト

表示件数

色系統

商品コード

トラスココード

色詳細

最小発注数量
ホワイト
RTW-5B
814-9229
5個
イエロー
RTY-5B
814-9300
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,169
( 3,486 )
4日目
3,169
( 3,486 )
4日目

詳細情報

基本情報

区画整理等で使用できる屋内用ガードテープ。
【特長】
・フラットな床面に最適。
【用途】
・工場や学校等の構内区画線や案内表示線に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラインテープB型 RTW-5B・RTY-5Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラインテープB型 RTW-5B・RTY-5B
アズピュアラインテープN 50mm×33m 5巻入
室内用ラインテープ A型
屋内用ラインテープ ラインプロ 足型シート
ラインテープ
ラインテープ(屋内用)
メーカー日本緑十字社アズワンnitoms岩田製作所ミスミテサ
通常価格3,16914,600 -1,038 -601867 -1,772 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目1日目〜
テープ幅(mm)505050705050
テープ長さ(m)1033102103333
テープ厚(mm)0.910.1420.171.30.150.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング