17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

ビニールトラテープ TR2-D・E

ビニールトラテープ TR2-D・E
通常単価(税別)
13,16120,420特別価格
税込単価
14,47722,462特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~4日目

半硬質塩ビを使用したトラテープ。【特長】・貼りつけたり巻きつけるとトラ模様になるテープ。・材質は半硬質...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

TR2-Dのサイズ  290mm幅×20m×0.1mm 黄 : 50mm、黒 : 50mm

TR2-Dのサイズ
290mm幅×20m×0.1mm
黄 : 50mm、黒 : 50mm

TR2-Eのサイズ  440mm幅×20m×0.1mm 黄 : 50mm、黒 : 50mm

TR2-Eのサイズ
440mm幅×20m×0.1mm
黄 : 50mm、黒 : 50mm

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

コード

最小発注数量
290
TR2-D
1個
440
TR2-E
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,16112,726
( 13,999 )
4日目
20,42019,172
( 21,089 )
3日目

詳細情報

基本情報

半硬質塩ビを使用したトラテープ。
【特長】
・貼りつけたり巻きつけるとトラ模様になるテープ。
・材質は半硬質エンビ。
・半硬質エンビは硬質塩ビより柔らかく、多様な使い方が可能。
【用途】
・区画整理や注意喚起に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビニールトラテープ TR2-D・Eのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q硬質塩ビとはどう違うのでしょうか?
A
硬質塩ビより柔らかく、多様な使い方が出来ます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニールトラテープ TR2-D・E
布トラテープ (TR2-A・TR2-B)
蓄光シマテープ TR6-A
超高輝度蓄光テープ
アルミ配管識別テープ グレー
高輝度蓄光テープ(矢印付) FLAY-2510・FLAY-5010
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格13,161-2,671 -17,54713,186 -982 -21,350 -
通常出荷日3日目〜1日目〜1日目1日目4日目1日目
トラ(イエロー/ブラック)トラ(イエロー/ブラック)ブラック / ホワイトグリーンブラックグリーン
テープ長さ(m)2025305210
テープ厚(mm)0.10.260.20.50.050.4
粘着/非粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着
色詳細黄/黒黄/黒白/黒(蓄光)グリーン(蓄光)グレーグリーン(蓄光)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング