17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

布トラテープ (TR2-A・TR2-B)

布トラテープ (TR2-A・TR2-B)
通常単価(税別)
2,6715,055特別価格
税込単価
2,9385,561特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

貼り付けるとトラ模様になるテープ。【特長】・スフ布材質のトラテープ。【用途】・一時的な標示用テープとし...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

商品参考図

商品参考図

寸法図

寸法図

  • サイズ:120mm幅×25m×0.26mm
  • 材質:スフ布(PEラミネート加工)

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

コード

RoHS?最小発注数量
120
TR2-A
10
1個
60
TR2-B
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0553,685
( 4,054 )
4日目
2,671
( 2,938 )
1日目

詳細情報

基本情報

貼り付けるとトラ模様になるテープ。
【特長】
・スフ布材質のトラテープ。
【用途】
・一時的な標示用テープとして使用。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

布トラテープ (TR2-A・TR2-B)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q掲載中の幅以外はありませんか?
A
申し訳ありません。当社扱いは掲載している幅のみとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
布トラテープ (TR2-A・TR2-B)
ビニールトラテープ TR2-D・E
蓄光シマテープ TR6-A
超高輝度蓄光テープ
アルミ配管識別テープ グレー
高輝度蓄光テープ(矢印付) FLAY-2510・FLAY-5010
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格2,671-13,161 -17,54713,186 -982 -21,350 -
通常出荷日1日目〜3日目〜1日目1日目4日目1日目
トラ(イエロー/ブラック)トラ(イエロー/ブラック)ブラック / ホワイトグリーンブラックグリーン
テープ長さ(m)2520305210
テープ厚(mm)0.260.10.20.50.050.4
粘着/非粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着
色詳細黄/黒黄/黒白/黒(蓄光)グリーン(蓄光)グレーグリーン(蓄光)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング