ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

配管識別テープ 反射テープ(アクリル系フィルム)

通常単価(税別)
980
税込単価
1,078
通常出荷日:1日目

反射タイプの配管識別テープ。【特長】・他ではあまり扱いがない、反射タイプの配管識別テープ【用途】・配管...

詳細を確認

型番:

188301
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

188301の仕様・寸法情報

ホワイト
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
25
テープ厚(mm)
0.12
反射
商品コード
AH301(S小)
トラスココード
815-0930
粘着剤
アクリル系
色詳細
反射白
-
-

商品情報

製品特長・仕様

型番品番カラーサイズ厚み材質
185301AH301(大)反射白150mm幅×2m巻0.12mm反射テープ(ポリエステル系フィルム)
186301AH301(中)100mm幅×2m巻0.12mm反射テープ(ポリエステル系フィルム)
187301AH301(小)50mm幅×2m巻0.12mm反射テープ(ポリエステル系フィルム)
188301AH301(S小)25mm幅×2m巻0.12mm反射テープ(ポリエステル系フィルム)
185305AH305(大)反射緑150mm幅×2m巻0.12mm反射テープ(ポリエステル系フィルム)
186305AH305(中)100mm幅×2m巻0.12mm反射テープ(ポリエステル系フィルム)
187305AH305(小)50mm幅×2m巻0.12mm反射テープ(ポリエステル系フィルム)
188305AH305(S小)25mm幅×2m巻0.12mm反射テープ(ポリエステル系フィルム)
185303AH303(大)反射黄150mm幅×2m巻0.12mm反射テープ(ポリエステル系フィルム)
186303AH303(中)100mm幅×2m巻0.12mm反射テープ(ポリエステル系フィルム)
187303AH303(小)50mm幅×2m巻0.12mm反射テープ(ポリエステル系フィルム)
188303AH303(S小)25mm幅×2m巻0.12mm反射テープ(ポリエステル系フィルム)
185302AH302(大)反射赤150mm幅×2m巻0.12mm反射テープ(ポリエステル系フィルム)
186302AH302(中)100mm幅×2m巻0.12mm反射テープ(ポリエステル系フィルム)
187302AH302(小)50mm幅×2m巻0.12mm反射テープ(ポリエステル系フィルム)
188302AH302(S小)25mm幅×2m巻0.12mm反射テープ(ポリエステル系フィルム)
185304AH304(大)反射オレンジ150mm幅×2m巻0.12mm反射テープ(ポリエステル系フィルム)
186304AH304(中)100mm幅×2m巻0.12mm反射テープ(ポリエステル系フィルム)
187304AH304(小)50mm幅×2m巻0.12mm反射テープ(ポリエステル系フィルム)
188304AH304(S小)25mm幅×2m巻0.12mm反射テープ(ポリエステル系フィルム)
185306AH306(大)反射青150mm幅×2m巻0.12mm反射テープ(ポリエステル系フィルム)
186306AH306(中)100mm幅×2m巻0.12mm反射テープ(ポリエステル系フィルム)
187306AH306(小)50mm幅×2m巻0.12mm反射テープ(ポリエステル系フィルム)
188306AH306(S小)25mm幅×2m巻0.12mm反射テープ(ポリエステル系フィルム)

型番リスト

表示件数
型番
188301

テープ幅

(mm)

商品コード

トラスココード

色詳細

最小発注数量
ホワイト
25
AH301(S小)
815-0930
反射白
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
980
( 1,078 )
1日目

詳細情報

基本情報

反射タイプの配管識別テープ。
【特長】
・他ではあまり扱いがない、反射タイプの配管識別テープ
【用途】
・配管の識別用テープとして使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管識別テープ 反射テープ(アクリル系フィルム)の型番188301のページです。 型番188301に関する仕様情報を記載しております。
配管識別テープ 反射テープ(アクリル系フィルム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管識別テープ 反射テープ(アクリル系フィルム)
識別用カラーアルミテープ
菊水テープ アルミテープ
スリオン アルミテープ
厚手アルミテープ
銅箔テープ
メーカー日本緑十字社nitoms菊水テープマクセルスリオンテックnitomsアズワン
通常価格980618 -2,4911,151 -1,251 -2,900 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
テープ長さ(m)2-----
テープ厚(mm)0.12-----
反射-----
粘着剤アクリル系-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング