17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

駐禁ステッカー 「駐車御遠慮下さい」 反射タイプ 118103

駐禁ステッカー 「駐車御遠慮下さい」 反射タイプ【2個入り】

通常単価(税別)
1,399
税込単価
1,539
通常出荷日:4日目

【特長】・便利なステッカータイプの駐車禁止標識です。・表示内容は”駐車御遠慮下さい”です。・反射タイプ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 詳細タイプ
    反射タイプ
  • サイズ (mm)
    300×100
  • 表示内容
    駐車御遠慮下さい
  • コード
    RCH-3S
  • トラスココード
    815-1695
  • 材質
    アクリル
  • 内容量
    2枚

型番:

118103
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

製品特長・仕様

駐禁ステッカー 「駐車御遠慮下さい」 反射タイプ 製品特長・仕様

118103の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
詳細タイプ
反射タイプ
サイズ(mm)
300×100
表示内容
駐車御遠慮下さい
コード
RCH-3S
トラスココード
815-1695
材質
アクリル
内容量
2枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
118103

内容量

最小発注数量
2枚
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,399
( 1,539 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・便利なステッカータイプの駐車禁止標識です。・表示内容は”駐車御遠慮下さい”です。・反射タイプの ポリエステル系フィルムのステッカーで 300X100mmです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

駐禁ステッカー 「駐車御遠慮下さい」 反射タイプの型番118103のページです。 型番118103に関する仕様情報を記載しております。
駐禁ステッカー 「駐車御遠慮下さい」 反射タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
駐禁ステッカー 「駐車御遠慮下さい」 反射タイプ
駐禁ステッカー 「車の出入口に付き駐車御遠慮下さい」 反射タイプ
駐禁ステッカー 「車の出入口に付き駐車御遠慮下さい」 無反射タイプ
駐禁ステッカー 「駐車禁止」 反射タイプ
駐禁ステッカー 「駐車禁止」 無反射タイプ
駐禁ステッカー「駐輪禁止」
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,3991,3697811,3087991,369
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
詳細タイプ反射タイプ反射タイプ無反射タイプ反射タイプ無反射タイプ反射タイプ
サイズ(mm)300×100300×100300×100300×100300×100300×100
表示内容駐車御遠慮下さい車の出入口に付き駐車御遠慮下さい車の出入口に付き駐車御遠慮下さい駐車禁止駐車禁止駐輪禁止
コードRCH-3SRCH-2SRC-2SRCH-4SRC-4SRCH-5S

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト