17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

劇・毒物ステッカー「医薬用外劇物」 貼80【10個入り】

通常単価(税別)
1,550
税込単価
1,705
通常出荷日:1日目

劇・毒物ステッカー。【特長】・10枚1組の扱いやすいステッカータイプの標識【用途】・工場等で、医薬用害...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    70×135
  • 表示内容
    医薬用外劇物
  • コード
    貼80
  • トラスココード
    814-8626
  • 材質
    オレフィン
  • 内容量
    10枚

型番:

047080
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

劇物ステッカーの特長

製品仕様

素材・材質オレフィンステッカー
サイズ・寸法70×135mm
商品本体に型番が表記されています。予めご了承願います。

商品本体に型番が表記されています。予めご了承願います。

047080の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
70×135
表示内容
医薬用外劇物
コード
貼80
トラスココード
814-8626
材質
オレフィン
内容量
10枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
047080

内容量

最小発注数量
10枚
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,550
( 1,705 )
1日目

詳細情報

基本情報

劇・毒物ステッカー。
【特長】
・10枚1組の扱いやすいステッカータイプの標識
【用途】
・工場等で、医薬用害劇物の位置を周囲へ示す為の標識

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

劇・毒物ステッカー「医薬用外劇物」 貼80の型番047080のページです。 型番047080に関する仕様情報を記載しております。
劇・毒物ステッカー「医薬用外劇物」 貼80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
劇・毒物ステッカー「医薬用外劇物」 貼80
ステッカー標識「医薬用外劇物」
劇・毒物ステッカー「医薬用外毒物」
ステッカー標識「医薬用外毒物」
ステッカー標識「消火器」 縦型 240×80㎜
一般廃棄物分別ステッカー「可燃物」
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,5502,7991,5502,7992,4991,650
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
サイズ(mm)70×135360×9070×135360×90240×80105×160
表示内容医薬用外劇物医薬用外劇物医薬用外毒物医薬用外毒物消火器可燃物
コード貼80貼102貼81貼101貼48分別-201
トラスココード814-8626814-8538814-8627814-8537814-8607814-8696
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング