17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PL警告表示ラベル(簡易タイプ) PL-10 接触禁止【10個入り】

通常単価(税別)
1,1642,129
税込単価
1,2802,342
通常出荷日:1日目~4日目

簡易版のPL表示ラベル(接触禁止)。【特長】・PL表示ラベルの簡易版。・大、小の2つのサイズを取り揃え...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 表示内容
    接触禁止関連規格なし
  • 材質
    PET
  • 内容量
    10枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

簡易版の警告表示ラベル

接触禁止
  • 材質:蒸着PETステッカー
  • サイズ(大)直径100mm(中)直径50mm(小)直径25mmの取り扱い。
  • 注意喚起に最適

適切な警告の3原則

シグナルワード

シグナルワード

危険[DANGER]: 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険の状態が生じることが想定され、かつ危険発生時の警告の緊急性(切迫の度合い)が高い限定的な場合。
警告[WARNING]: 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険の状態が生じることが想定される場合。
注意[CAUTION]:取扱いを誤った場合に、使用者が障害を負うかまたは物的障害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • コード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

コード

トラスココード

内容量

最小発注数量
100×100×100
PL-10(大)
815-1070
10枚
1パック

10個入り

25×25×25
PL-10(小)
815-1182
10枚
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,129
( 2,342 )
1日目
1,164
( 1,280 )
4日目

詳細情報

基本情報

簡易版のPL表示ラベル(接触禁止)。
【特長】
・PL表示ラベルの簡易版。
・大、小の2つのサイズを取り揃え。
・絵のみにする事でよりシンプルにわかりやすい。
【用途】
・接触を避けて欲しい場所に貼る。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PL警告表示ラベル(簡易タイプ) PL-10 接触禁止のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PL警告表示ラベル(簡易タイプ) PL-10 接触禁止
PL警告表示ラベル(タテ型)「注意接触禁止」
PL警告表示ラベル(簡易タイプ) PL-8 レーザー光線
PL警告表示ラベル(簡易タイプ) PL-11 火気厳禁
PL警告表示ラベル(タテ型)「警告回転注意」
PL警告表示ラベル(タテ型)「注意接触禁止運動中は可動部に手を出すな」
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,164-1,206 -1,079 -1,200 -1,206 -1,205 -
通常出荷日1日目〜4日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
表示内容接触禁止関連規格なし注意 接触禁止レーザー光線火気厳禁特定の条件において、外部の火気によって発火するおそれがある場合警告 回転注意注意 接触禁止 運動中は可動部に手を出すな
材質PETPETPETPETPETPET
内容量10枚10枚10枚10枚10枚10枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング