17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PL警告表示ラベル(タテ型) 注意 挟まれ注意手を入れるな

PL警告表示ラベル(タテ型) 注意 挟まれ注意手を入れるな【10個入り】

通常単価(税別)
1,0712,100
税込単価
1,1782,310
通常出荷日:1日目~4日目

PL警告表示ラベルのタテ型。【特長】・一般的な警告内容に基づいたメッセージ入りタイプ。・大、小の2つの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 表示内容
    注意 挟まれ注意 手を入れるな
  • 材質
    PET
  • 内容量
    10枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

注意喚起にぴったりな警告表示ラベル

サイズ
100×55mm
70×38mm

適切な警告の3原則

シグナルワード

シグナルワード

危険[DANGER]: 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険の状態が生じることが想定され、かつ危険発生時の警告の緊急性(切迫の度合い)が高い限定的な場合。
警告[WARNING]: 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険の状態が生じることが想定される場合。
注意[CAUTION]:取扱いを誤った場合に、使用者が障害を負うかまたは物的障害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • コード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

コード

トラスココード

内容量

最小発注数量
100×55
PL-238(大)
815-1050
10枚
1パック

10個入り

70×38
PL-238(小)
815-1266
10枚
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,100
( 2,310 )
4日目
1,071
( 1,178 )
1日目

詳細情報

基本情報

PL警告表示ラベルのタテ型。
【特長】
・一般的な警告内容に基づいたメッセージ入りタイプ。
・大、小の2つのサイズを取り揃え。
【用途】
・注意喚起に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PL警告表示ラベル(タテ型) 注意 挟まれ注意手を入れるなのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
安全対策
4
満足度:4.0
各所の安全対策に使用しています。しっかりと貼ることができはがれにくいです。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PL警告表示ラベル(タテ型) 注意 挟まれ注意手を入れるな
PL警告表示ラベル(タテ型)「注意挟まれ注意」
PL警告表示ラベル(タテ型)「注意巻き込まれ注意」
PL警告表示ラベル(タテ型)「注意巻き込まれ注意回転中には手を触れるな」
PL警告表示ラベル(タテ型)「注意巻き込まれ注意カバーを外すな」
PL警告表示ラベル(タテ型)「警告巻き込まれ注意」
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,071-1,205 -1,206 -1,206 -1,206 -1,198 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜6日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
表示内容注意 挟まれ注意 手を入れるな注意 挟まれ注意注意 巻き込まれ注意注意 巻き込まれ注意 回転中には手を触れるな注意 巻き込まれ注意 カバーを外すな警告 巻き込まれ注意
材質PETPETPETPETPETPET
内容量10枚10枚10枚10枚10枚10枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング