17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 電気関係「100V」

JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 電気関係「100V」【10個入り】

通常単価(税別)
8581,703
税込単価
9441,873
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・JIS配管識別ステッカーです。・表示内容は”100V”です。・アルミ製で 120X60、80...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 表示内容
    100V
  • 材質
    アルミ
  • 内容量
    10枚
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 電気関係「100V」  製品特長・仕様

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • コード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

コード

内容量

最小発注数量
L
120×60
HT-102L
10枚
1パック

10個入り

M
80×40
HT-102M
10枚
1パック

10個入り

S
60×30
HT-102S
10枚
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,703
( 1,873 )
4日目
1,013
( 1,114 )
4日目
858
( 944 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・JIS配管識別ステッカーです。・表示内容は”100V”です。・アルミ製で 120X60、80X40、60X30mm があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 電気関係「100V」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 電気関係「100V」
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 電気関係「200V」
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 電気関係「200V」
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 電気関係「電気」
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 電気関係「電気」
緑十字 PL警告ステッカー 100X55mm
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格858-917 -878 -944 -917 -1,149 -
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目1日目〜1日目〜4日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
表示内容100V200V200V電気電気危険 巻き込まれ注意 トラブル時は電源を切り回転が完全に停止した後に作業して下さい
材質アルミアルミアルミアルミアルミPET
内容量10枚10枚10枚10枚10枚10枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング