17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 油関係「熱媒油」【10個入り】

通常単価(税別)
9171,703
税込単価
1,0091,873
通常出荷日:4日目

工場や船舶などのあらゆる施設・現場において、配管系の取り扱いの誤操作を防止し、安全性を高め、作業の適正...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 表示内容
    熱媒油
  • 材質
    アルミ
  • 内容量
    10枚
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ
    381315:60×120mm
    382315:40×80mm
    383315:30×60mm
  • 材質:アルミステッカー

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • コード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

コード

内容量

最小発注数量
L
60×120
HY-315L
10枚
1パック

10個入り

M
40×80
HY-315M
10枚
1パック

10個入り

S
30×60
HY-315S
10枚
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,703
( 1,873 )
4日目
1,013
( 1,114 )
4日目
917
( 1,009 )
4日目

詳細情報

基本情報

工場や船舶などのあらゆる施設・現場において、配管系の取り扱いの誤操作を防止し、安全性を高め、作業の適正化を図ることができます。
配管のサイズに合わせて3つのサイズから選ぶことができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 油関係「熱媒油」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 油関係「熱媒油」
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 油関係「油」
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 油関係「←」
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 油関係「油圧油」
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 油関係「潤滑油」
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 蒸気関係「←」
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格917-878 -878 -878 -818 -878 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目〜
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
表示内容熱媒油油圧油潤滑油
暗い赤
材質アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
内容量10枚10枚10枚10枚10枚10枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング