17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネット式数字表示器マグマック(裏面接着テープ付)

マグネット式数字表示器マグマック(裏面接着テープ付)

通常単価(税別)
4,77613,699特別価格
税込単価
5,25415,069特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

便利なデジタルタイプの数字が身近になったマグマックです。【特長】・マグマックは数字を構成する7枚のピー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 詳細タイプ
    裏面接着テープ付
  • 材質
    アクリル、スチール、マグネット
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

数字を構成する7枚のピースを指で表から裏、裏から表へ反転し、簡単に数字が表示

外観
  • 材質:(本体)アクリル・(裏面)スチール・(数字ピース)マグネット
  • 仕様:裏面接着テープ付
  • マグマック(大):サイズ:300×180mm
  • マグマック(中):サイズ:140×90mm
  • マグマック(小):サイズ:110×70mm

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • コード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

コード

内容量

最小発注数量
300×180
マグマック(大)
1台
1個
140×90
マグマック(中)
1台
1個
110×70
マグマック(小)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,69910,170
( 11,187 )
4日目
5,3994,199
( 4,619 )
4日目
4,7763,715
( 4,087 )
4日目

詳細情報

基本情報

便利なデジタルタイプの数字が身近になったマグマックです。
【特長】
・マグマックは数字を構成する7枚のピースを表から裏、裏から表へ反転させ、0~9までの数字に変えられる表示板です。
・シンプルで視覚効果は電子式と同じで分かりやすいです。
【用途】
・簡易的な記録板や日数の記録に使用するときに適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネット式数字表示器マグマック(裏面接着テープ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q数字の部分はどのように構成されているのでしょうか?
A
全部で7枚のピースで構成されており、表が白色・裏が黒色となっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット式数字表示器マグマック(裏面接着テープ付)
ステッカー標識「消火器」 横型 90×360㎜
ステッカー標識「消火器」 縦型 360×90㎜
車両警戒標識(マグネットタイプ)「毒」
車両警戒標識(マグネットタイプ)「危」
車両警戒標識 高圧ガス マグネットタイプ
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格4,776-2,7992,7992,7993,900 -2,099 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーマグネットマグネットステッカー
詳細タイプ裏面接着テープ付横型縦型無反射文字反射文字蛍光文字
材質アクリル、スチール、マグネットユポユポ塩素化ポリエチレン塩素化ポリエチレン塩素化ポリエチレン
内容量1台10枚10枚1枚1枚1枚

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング