17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

騒音管理ステッカー「耳栓着用」【5個入り】

通常単価(税別)
1,750
税込単価
1,925
通常出荷日:4日目

労働安全衛生規則に基づいて、強烈な騒音を発する屋内作業場にて、周知を行う際に不可欠な標識です。

  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    80×240
  • 表示内容
    耳栓着用
  • コード
    騒音-2D
  • トラスココード
    814-8474
  • 材質
    PET
  • 内容量
    5枚

型番:

030024
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 5枚1組

注意・禁止事項

【労働安全衛生規則】

●第五百八十三条の二(騒音を発する場所の明示等)
事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう、標識によって明示する等の措置を講ずるものとする。

●第五百九十五条(騒音障害防止用の保護具)
事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。
2 事業者は、前項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく、当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。

-B測定
85dB(A)未満85dB(A)以上~90dB(A)未満90dB(A)以上
A測定平均値85dB(A)未満管理区分I管理区分II管理区分III
85dB(A)以上~90dB(A)未満管理区分II管理区分II管理区分III
90dB(A)以上管理区分III管理区分III管理区分III

A測定:作業場を縦、横6m以下の等間隔で引いた交点を測定点とし、床上1.2mから1.5mの間で測定。
B測定:発生源に近接する場合において作業が行われる場合、その位置において行なう。

備考:
1 「A測定平均値」は、測定値を算術平均して求めること。
2 「A測定平均値」の算定には80dB(A)未満の測定値は含めないこと。
3 A測定のみを実施した場合は、表中のB測定の欄は85dB(A)未満の欄を用いて評価を行なうこと。

 

【管理区分ごとの対策】

管理区分I

  • 作業環境の継続的維持に努めること。

管理区分II

  • 場所を標識により明示すること。
  • 作業方法の改善等により管理区分Iとなるよう努めること。
  • 必要に応じ保護具を使用すること。

管理区分III

  • 場所を標識により明示し、及び保護具使用の掲示を行うこと。
  • 作業方法の改善等により管理区分I又は管理区分IIとなるようにすること。
  • 保護具を使用すること。

030024の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
80×240
表示内容
耳栓着用
コード
騒音-2D
トラスココード
814-8474
材質
PET
内容量
5枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
030024

内容量

最小発注数量
5枚
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,750
( 1,925 )
4日目

詳細情報

基本情報

労働安全衛生規則に基づいて、強烈な騒音を発する屋内作業場にて、周知を行う際に不可欠な標識です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

騒音管理ステッカー「耳栓着用」の型番030024のページです。 型番030024に関する仕様情報を記載しております。
騒音管理ステッカー「耳栓着用」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
騒音管理ステッカー「耳栓着用」
騒音管理ステッカー「耳栓着用騒音管理区分Ⅲ」
騒音管理ステッカー「耳栓着用騒音管理区分Ⅱ」
騒音管理ステッカー「イヤーマフ着用」
騒音管理ステッカー「イヤーマフ着用騒音管理区分Ⅲ」
騒音管理ステッカー「騒音管理区分Ⅲ」
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,7502,7112,7111,7102,5761,710
通常出荷日4日目4日目2日目4日目4日目4日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
サイズ(mm)80×240150×240150×24080×240150×24080×240
表示内容耳栓着用耳栓着用 騒音管理区分Ⅲ耳栓着用 騒音管理区分Ⅱイヤーマフ着用イヤーマフ着用 騒音管理区分Ⅲ騒音管理区分Ⅲ
コード騒音-2D騒音-4E騒音-2E騒音-3D騒音-3E騒音-3C
トラスココード814-8474814-8479814-8475814-8477814-8478814-8476

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング