17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステッカー標識「足もとに注意」【10個入り】

通常単価(税別)
2,800
税込単価
3,080
通常出荷日:1日目

【特長】短冊型ステッカーの縦型安全標識です。「足もとに注意」の表記があります。ユポ製のため、耐水性と耐...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 詳細タイプ
    縦型
  • サイズ (mm)
    360×90
  • 表示内容
    足もとに注意
  • コード
    貼22
  • トラスココード
    814-8591
  • 材質
    ユポ
  • 内容量
    10枚

型番:

047022
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

047022の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
詳細タイプ
縦型
サイズ(mm)
360×90
表示内容
足もとに注意
コード
貼22
トラスココード
814-8591
材質
ユポ
内容量
10枚
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
047022

内容量

RoHS?最小発注数量
10枚
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
短冊型ステッカーの縦型安全標識です。
「足もとに注意」の表記があります。
ユポ製のため、耐水性と耐久性に優れています。
背景色は黄色です。
【用途】
現場での注意喚起に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステッカー標識「足もとに注意」の型番047022のページです。 型番047022に関する仕様情報を記載しております。
ステッカー標識「足もとに注意」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステッカー標識「足もとに注意」
ステッカー標識「頭上に注意」
ステッカー標識「頭上注意」
ステッカー標識「危険劇毒物」
ステッカー標識「医薬用外毒物」
ステッカー標識「医薬用外劇物」
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格2,8002,8002,8002,7992,7992,799
通常出荷日1日目6日目4日目6日目1日目1日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
詳細タイプ縦型縦型横型縦型縦型縦型
サイズ(mm)360×90360×9090×360360×90360×90360×90
表示内容足もとに注意頭上に注意頭上注意危険劇毒物医薬用外毒物医薬用外劇物
コード貼22貼21貼113貼63貼101貼102

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング