17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バリケードフェンス  「危険 立入禁止」 132001

バリケードフェンス 「危険 立入禁止」

通常単価(税別)
2,999
税込単価
3,299
通常出荷日:6日目

660×450mm【特長】・バリケードフェンスに取付けて使用すれば、簡単にバリケード標識になります。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    表示スタンド
  • 材質(本体)
    その他
  • 詳細タイプ
    表示幕
  • サイズ (mm)
    660×450
  • 表示内容詳細
    危険 立入禁止
  • コード
    BF-1
  • トラスココード
    814-9535
  • 仕様1
    ハトメ×4・ヒモ付
  • 仕様2
    標示幕
  • 内容量
    1枚

型番:

132001
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

バリケードフェンス 「危険 立入禁止」 製品特長・仕様

132001の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド
材質(本体)
その他
詳細タイプ
表示幕
サイズ(mm)
660×450
表示内容詳細
危険 立入禁止
コード
BF-1
トラスココード
814-9535
仕様1
ハトメ×4・ヒモ付
仕様2
標示幕
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
132001

内容量

最小発注数量
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,999
( 3,299 )
6日目

詳細情報

基本情報

660×450mm
【特長】
・バリケードフェンスに取付けて使用すれば、簡単にバリケード標識になります。
・現場にあわせて、表示内容をお選びください。
【材質】
・ナイロンターポリン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バリケードフェンス 「危険 立入禁止」の型番132001のページです。 型番132001に関する仕様情報を記載しております。
バリケードフェンス 「危険 立入禁止」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリケードフェンス 「危険 立入禁止」
バリケードフェンス 「危険 関係者以外 立入禁止」
バリケードフェンス 「危険 通行禁止」
バリケードスタンド 「清掃中 立入禁止」
バリケードスタンド 「関係者以外 立入禁止」
フロアサインスタンド 清掃中 立入禁止 フロアサイン-208
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格2,9992,4882,99912,00012,0005,472
通常出荷日6日目6日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド
材質(本体)その他その他その他ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ABS樹脂
詳細タイプ表示幕表示幕表示幕文字入り文字入り文字入り
サイズ(mm)660×450660×450660×450821×428821×428600×280
表示内容詳細危険 立入禁止危険 関係者以外 立入禁止危険 通行禁止清掃中 立入禁止関係者以外 立入禁止清掃中 立入禁止

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング