17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バリケードフェンス BF-6030

通常単価(税別)
69,965
税込単価
76,962
通常出荷日:4日目

【特長】・収納時:約1m×33cm×60cm・最大展開時:約1×4m・キャスター付きなので、移動から展...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    表示スタンド
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 詳細タイプ
    フェンス本体
  • サイズ (mm)
    収納時:約1000×330×600・最大展開時:約1000×4000
  • コード
    BF-6030
  • トラスココード
    403-3604
  • 質量 (kg)
    17
  • 内容量
    1台

型番:

132200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番品番サイズ材質質量
132200BF-6030収納時:約1,000×330×600mm、最大展開時:約1,000×(幅)4,000mmポリプロピレン約17kg

使用方法・使用事例

使用事例

バリケードフェンス BF-6030 使用事例-1
バリケードフェンス BF-6030 使用事例-2

132200の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
詳細タイプ
フェンス本体
サイズ(mm)
収納時:約1000×330×600・最大展開時:約1000×4000
コード
BF-6030
トラスココード
403-3604
質量(kg)
17
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
132200

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,965
( 76,962 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納時:約1m×33cm×60cm・最大展開時:約1×4m
・キャスター付きなので、移動から展開まで1人で簡単にでき、コンパクトに収納キャスター付きなので、移動から展開まで1人で簡単にでき、コンパクトに収納できます
・臨時の通行止め・修理や検査時・清掃時等のバリケードに、ご使用いただけます
・材質はポリプロピレン
・重量:約17kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリケードフェンス BF-6030の型番132200のページです。 型番132200に関する仕様情報を記載しております。
バリケードフェンス BF-6030のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q重量はどの程度ありますか?
A
約17kgとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリケードフェンス BF-6030
バリケードフェンス 「危険 立入禁止」
バリケードフェンス 「危険 作業中 立入禁止」
バリケードフェンス 「危険 通行禁止」
バリケードフェンス 「危険 関係者以外 立入禁止」
バリケードスタンド 「スリップ注意」
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格69,9652,9992,9992,9992,4888,314
通常出荷日4日目6日目4日目4日目6日目4日目
商品タイプ表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド
材質(本体)ポリプロピレン(PP)その他その他その他その他ポリプロピレン(PP)
詳細タイプフェンス本体表示幕表示幕表示幕表示幕文字入り
サイズ(mm)収納時:約1000×330×600・最大展開時:約1000×4000660×450660×450660×450660×450821×428
コードBF-6030BF-1BF-2BF-4BF-7BK-13

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング