17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バリケードスタンド  「清掃中 立入禁止」 338018

バリケードスタンド 「清掃中 立入禁止」

通常単価(税別)
12,0008,908
税込単価
13,2009,799
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

使わないときは、段積み保管が出来て便利【特長】・単管を使ってバリケードとして利用できます。・収納は段積...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    表示スタンド
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 詳細タイプ
    文字入り
  • サイズ (mm)
    821×428
  • 表示内容詳細
    清掃中 立入禁止
  • コード
    BK-18
  • トラスココード
    815-1882
  • 質量 (kg)
    2.1
  • 内容量
    1台

型番:

338018
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

バリケードスタンド 「清掃中 立入禁止」 製品特長・仕様

338018の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
詳細タイプ
文字入り
サイズ(mm)
821×428
表示内容詳細
清掃中 立入禁止
コード
BK-18
トラスココード
815-1882
質量(kg)
2.1
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
338018

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,0008,908
( 9,799 )
4日目

詳細情報

基本情報

使わないときは、段積み保管が出来て便利
【特長】
・単管を使ってバリケードとして利用できます。
・収納は段積み保管ができるので場所をとりません。
【材質】
・本体:ポリプロピレン、表示部:ユポステッカー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バリケードスタンド 「清掃中 立入禁止」の型番338018のページです。 型番338018に関する仕様情報を記載しております。
バリケードスタンド 「清掃中 立入禁止」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリケードスタンド 「清掃中 立入禁止」
フロアサインスタンド 清掃中 立入禁止 フロアサイン-208
バリケードスタンド 「点検中」
バリケードスタンド 「関係者以外 立入禁止」
バリケードフェンス 「危険 立入禁止」
バリケードスタンド 「火気使用中」
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格12,0005,47212,00012,0002,99912,000
通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目2日目
商品タイプ表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ABS樹脂ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)その他ポリプロピレン(PP)
詳細タイプ文字入り文字入り文字入り文字入り表示幕文字入り
サイズ(mm)821×428600×280821×428821×428660×450821×428
表示内容詳細清掃中 立入禁止清掃中 立入禁止点検中関係者以外 立入禁止危険 立入禁止火気使用中

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング