17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロアサインスタンド 修理中 立入禁止 フロアサイン-206 337206

フロアサインスタンド 修理中 立入禁止 フロアサイン-206

通常単価(税別)
4,377
税込単価
4,815
通常出荷日:1日目

市販のペットボトルを「おもり」として使用できるフロアサインです。【特長】・1.5kgまでのウェイトの装...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    表示スタンド
  • 材質(本体)
    ABS樹脂
  • 詳細タイプ
    文字入り
  • サイズ (mm)
    600×280
  • 表示内容詳細
    修理中 立入禁止
  • コード
    フロアサイン-206
  • トラスココード
    815-1648
  • 仕様1
    両面印刷
  • 質量 (kg)
    1.1
  • 内容量
    1台

型番:

337206
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

フロアサインスタンド 修理中 立入禁止 フロアサイン-206 製品特長・仕様

337206の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド
材質(本体)
ABS樹脂
詳細タイプ
文字入り
サイズ(mm)
600×280
表示内容詳細
修理中 立入禁止
コード
フロアサイン-206
トラスココード
815-1648
仕様1
両面印刷
質量(kg)
1.1
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
337206

内容量

最小発注数量
1台
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,377
( 4,815 )
1日目

詳細情報

基本情報

市販のペットボトルを「おもり」として使用できるフロアサインです。
【特長】
・1.5kgまでのウェイトの装着可能(ウェイトなしでもご利用いただけます)
・工場や公共施設内の危険を警告する箇所や共有スペースの区画整理、その他さまざまな状況に応じてご使用していただけるよう、豊富なバリエーションをご用意しております。
【材質】
・本体:ABS樹脂、表示部:ユポステッカー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フロアサインスタンド 修理中 立入禁止 フロアサイン-206の型番337206のページです。 型番337206に関する仕様情報を記載しております。
フロアサインスタンド 修理中 立入禁止 フロアサイン-206のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロアサインスタンド 修理中 立入禁止 フロアサイン-206
フロアサインスタンド 清掃中 立入禁止 フロアサイン-208
フロアサインスタンド 工事中 立入禁止 フロアサイン-202
フロアサインスタンド 点検中 立入禁止 フロアサイン-207
フロアサインスタンド これより先 立入禁止 フロアサイン-204
バリケードスタンド 「清掃中 立入禁止」
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格4,3775,4726,5795,4726,09012,000
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド
材質(本体)ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ポリプロピレン(PP)
詳細タイプ文字入り文字入り文字入り文字入り文字入り文字入り
サイズ(mm)600×280600×280600×280600×280600×280821×428
表示内容詳細修理中 立入禁止清掃中 立入禁止工事中 立入禁止点検中 立入禁止これより先 立入禁止清掃中 立入禁止

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング