17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポップスタンド 白板片面・両面 日本緑十字社

通常単価(税別)
22,28522,846
税込単価
24,51425,131
通常出荷日:4日目~5日目

スリムな形状が、景観を損なわずに注目を集めます。【特長】・チェインを取り付けてバリケードとして、使用す...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    表示スタンド
  • 材質(本体)
    ポリエチレン(PE)
  • サイズ (mm)
    全長:1250×台座径:370丸・プレート:523×225×1
  • 仕様1
    プレート:ラミネート加工
  • 質量 (kg)
    満水時13.5・砂満杯時16
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ポップスタンド 製品仕様01
  • チェインを取り付けてバリケードとして、使用する事ができます。
  • 水を抜けば移動もらくらくのウォーターウェイトタイプ。
  • プレートはプッシュピンで付けはずし可能。
  • 片面表示と両面表示の2種類がありますので、場所にあわせてご購入ください。
  • サイズ:全長/1240mm×台直径/370mm、プレート/523×225×1mm
  • 材質:本体/ポリエチレン、プレート/PET
  • 質量:約2.2kg(満水時:13.5kg)
  • 仕様:プレート/ラミネート加工、本体と台分割式
  • 369120:白板片面
  • 369220:白板両面

外形図

外形図

ポップスタンド 外形図01

使用方法・使用事例

使用方法

ポップスタンド 使用方法01

(1)お買い上げの際にはプレートはセットされており、設置後に片面のみの表示にする際や他のプレートに変更の際には、プラスドライバー等で90度回すと外せます。設置の際には押し込むだけでとまります。
(2)本体を台に差し込みしっかりとねじ込んでください。
(3)掲示場所に置き、注水口から水を入れてふたを固く締めてください。
※氷点下になるような地域では水が凍り、体積膨張により破損する恐れがありますので、水は満杯にせずに70%位の量にしてください。

使用事例

ポップスタンド 使用事例01

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • コード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

コード

トラスココード

内容量

最小発注数量
白板片面
PS-200S
815-1633
1台
1個
白板両面
PS-200W
815-1641
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,285
( 24,514 )
4日目
22,846
( 25,131 )
5日目

詳細情報

基本情報

スリムな形状が、景観を損なわずに注目を集めます。
【特長】
・チェインを取り付けてバリケードとして、使用する事ができます。
・標識(別売)の差し替えもプッシュイン金具で簡単に出来、様々な場面に対応できます。
・水を抜けば移動もラクラクのウォーターウェイトタイプ。
【材質】
・本体:ポリエチレン、プレート:硬質エンビ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポップスタンド 白板片面・両面 日本緑十字社のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポップスタンド 白板片面・両面 日本緑十字社
ポップスタンド 「駐車禁止」
ポップスタンド 「喫煙所」
ポップスタンド 「身障者用スペース」
ポップスタンド 「関係者以外立入禁止」
フロアサインスタンド 清掃中 立入禁止 フロアサイン-208
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格22,285-29,242 -24,666 -22,391 -29,242 -5,472
通常出荷日4日目〜5日目5日目5日目〜4日目〜4日目
商品タイプ表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド
材質(本体)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ABS樹脂
サイズ(mm)全長:1250×台座径:370丸・プレート:523×225×1全長:1250×台座径:370丸・プレート:523×225×1全長:1250×台座径:370丸・プレート:523×225×1全長:1250×台座径:370丸・プレート:523×225×1全長:1250×台座径:370丸・プレート:523×225×1600×280
仕様1プレート:ラミネート加工プレート:ラミネート加工プレート:ラミネート加工プレート:ラミネート加工プレート:ラミネート加工両面印刷
質量(kg)満水時13.5・砂満杯時16満水時13.5・砂満杯時16満水時13.5・砂満杯時16満水時13.5・砂満杯時16満水時13.5・砂満杯時161.1

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング