17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポップスタンド  「禁煙」 369105

ポップスタンド 「禁煙」

通常単価(税別)
17,574
税込単価
19,331
通常出荷日:5日目

スリムな形状が、景観を損なわずに注目を集めます。【特長】・チェインを取り付けてバリケードとして、使用す...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    表示スタンド
  • 材質(本体)
    ポリエチレン(PE)
  • サイズ (mm)
    全長:1250×台座径:370丸・プレート:523×225×1
  • 表示内容詳細
    禁煙
  • 仕様1
    プレート:ラミネート加工
  • 質量 (kg)
    満水時13.5・砂満杯時16
  • 内容量
    1台

型番:

369105
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

369105の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
詳細タイプ
片面表示
サイズ(mm)
全長:1250×台座径:370丸・プレート:523×225×1
表示内容詳細
禁煙
コード
PS-5S
トラスココード
815-1629
仕様1
プレート:ラミネート加工
質量(kg)
満水時13.5・砂満杯時16
内容量
1台

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • コード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
369105

詳細タイプ

コード

トラスココード

内容量

最小発注数量
片面表示
PS-5S
815-1629
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,574
( 19,331 )
5日目

詳細情報

基本情報

スリムな形状が、景観を損なわずに注目を集めます。
【特長】
・チェインを取り付けてバリケードとして、使用する事ができます。
・標識(別売)の差し替えもプッシュイン金具で簡単に出来、様々な場面に対応できます。
・水を抜けば移動もラクラクのウォーターウェイトタイプ。
【材質】
・本体:ポリエチレン、プレート:硬質エンビ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポップスタンド 「禁煙」の型番369105のページです。 型番369105に関する仕様情報を記載しております。
ポップスタンド 「禁煙」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポップスタンド 「禁煙」
ポップスタンド 「駐車禁止」
ポップスタンド 「喫煙所」
ポップスタンド 「身障者用スペース」
ポップスタンド 「関係者以外立入禁止」
フロアサインスタンド これより先 立入禁止 フロアサイン-204
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格17,57417,036 -17,574 -15,953 -17,036 -5,368
通常出荷日5日目5日目5日目5日目〜4日目〜4日目
商品タイプ表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド
材質(本体)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ABS樹脂
サイズ(mm)全長:1250×台座径:370丸・プレート:523×225×1全長:1250×台座径:370丸・プレート:523×225×1全長:1250×台座径:370丸・プレート:523×225×1全長:1250×台座径:370丸・プレート:523×225×1全長:1250×台座径:370丸・プレート:523×225×1600×280
表示内容詳細禁煙駐車禁止喫煙所身障者用スペース関係者以外立入禁止これより先 立入禁止
仕様1プレート:ラミネート加工プレート:ラミネート加工プレート:ラミネート加工プレート:ラミネート加工プレート:ラミネート加工両面印刷

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング