17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

駐車禁止スタンド  「PARKING / 駐車場」

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

駐車禁止スタンド 「PARKING / 駐車場」

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

114071

2020年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ポリ、コンクリートの2種類の台をお取り揃え
【材質】
・枠:スチール、プレート:硬質エンビ

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド
詳細タイプ
コンクリート台
サイズ(mm)
スタンド:1250×280・プレート:600×225×1.5
表示内容詳細
PARKING/駐車場
色詳細
コード
S-7220K
仕様1
プレート:ラミネート加工・両面印刷
質量(kg)
15(スタンドのみ2)
内容量
1台
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト