17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エプロンガード    C-O 110009

エプロンガード C-O

通常単価(税別)
3,200
税込単価
3,520
通常出荷日:4日目

よくわかる表現で、通行人やドライバーに語りかけるエプロンガード【材質】・硬質エンビ

  • 商品タイプ
    表示スタンド用パーツ
  • 詳細タイプ
    無地
  • サイズ (mm)
    300×1000×1
  • コード
    C-O
  • トラスココード
    814-9325
  • 仕様1
    19×43mm長穴×2(上部)
  • 仕様2
    片面表印刷
  • 内容量
    1枚

型番:

110009
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

エプロンガード C-O  製品特長・仕様

110009の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド用パーツ
詳細タイプ
無地
サイズ(mm)
300×1000×1
コード
C-O
トラスココード
814-9325
仕様1
19×43mm長穴×2(上部)
仕様2
片面表印刷
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
110009

内容量

最小発注数量
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,200
( 3,520 )
4日目

詳細情報

基本情報

よくわかる表現で、通行人やドライバーに語りかけるエプロンガード
【材質】
・硬質エンビ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エプロンガード C-Oの型番110009のページです。 型番110009に関する仕様情報を記載しております。
エプロンガード C-Oのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エプロンガード C-O
バリケードスタンド 「指差呼称」
バリケードフェンス 「危険 通行禁止」
バリケードフェンス BF-6030
バリケードフェンス 「危険 立入禁止」
バリケードスタンド 「スリップ注意」
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格3,20012,0002,99969,9652,9998,314
通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目4日目
商品タイプ表示スタンド用パーツ表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド
詳細タイプ無地文字入り表示幕フェンス本体表示幕文字入り
サイズ(mm)300×1000×1821×428660×450収納時:約1000×330×600・最大展開時:約1000×4000660×450821×428
コードC-OBK-21BF-4BF-6030BF-1BK-13
トラスココード814-9325815-1885814-9538403-3604814-9535815-1879

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング