17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高輝度蓄光通路誘導標識  「←非常口」  蓄光LE-1902 071902

高輝度蓄光通路誘導標識 「←非常口」 蓄光LE-1902

通常単価(税別)
3,600
税込単価
3,960
通常出荷日:6日目

【特長】・高輝度蓄光タイプの避難誘導ステッカー標識です。・表示内容は”←非常口”(左矢印)です。・10...

詳細を確認

型番:

071902
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

高輝度蓄光通路誘導標識 「←非常口」 蓄光LE-1902  製品特長・仕様

071902の仕様・寸法情報

形状
角型
仕様
蓄光タイプ
材質(本体)
PETステッカー
表示内容
←非常口
サイズ(mm)
100×300
コード
蓄光LE-1902
トラスココード
814-8753
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
071902

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,600
( 3,960 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・高輝度蓄光タイプの避難誘導ステッカー標識です。・表示内容は”←非常口”(左矢印)です。・100X300mmのPETステッカーです。・消防認定品ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高輝度蓄光通路誘導標識 「←非常口」 蓄光LE-1902の型番071902のページです。 型番071902に関する仕様情報を記載しております。
高輝度蓄光通路誘導標識 「←非常口」 蓄光LE-1902のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高輝度蓄光通路誘導標識 「←非常口」 蓄光LE-1902
高輝度蓄光通路誘導標識 「非常口→」 蓄光LE-1901
高輝度蓄光通路誘導標識 「←非常口→」 蓄光LE-1903
高輝度蓄光通路誘導標識 「←非常口」 ASN902
高輝度蓄光通路誘導標識 「非常口→」 ASN901
高輝度蓄光避難口標識 「←非常口」 蓄光LE-1802
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格3,6003,6003,60015,60015,6004,569
通常出荷日6日目4日目4日目1日目6日目4日目
形状角型角型角型角型角型角型
仕様蓄光タイプ蓄光タイプ蓄光タイプ蓄光タイプ蓄光タイプ標準タイプ
材質(本体)PETステッカーPETステッカーPETステッカーPETステッカーPETステッカーPETステッカー
表示内容←非常口非常口→←非常口→←非常口非常口→←非常口
サイズ(mm)100×300100×300100×300100×300100×300120×360

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング