17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

誘導標識  「非常口→」  FA-305 065305

誘導標識 「非常口→」 FA-305

通常単価(税別)
599
税込単価
659
通常出荷日:1日目

【仕様】・サイズ(mm):120×360×1・材質:硬質エンビ

ご注意

  • 蓄光式ではありません。

型番:

065305
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

065305の仕様・寸法情報

形状
角型
仕様
標準タイプ
表示内容
非常口→
サイズ(mm)
120×360×1
コード
FA-305
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
065305

内容量

最小発注数量
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
599
( 659 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ(mm):120×360×1
・材質:硬質エンビ

ご注意

  • 蓄光式ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

誘導標識 「非常口→」 FA-305の型番065305のページです。 型番065305に関する仕様情報を記載しております。
誘導標識 「非常口→」 FA-305のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
誘導標識 「非常口→」 FA-305
誘導標識 「←非常口」 FA-303
誘導標識 「←非常口→」 FA-304
誘導標識 「非常口→」 FA-302
誘導標識 「←非常口」 FA-306
誘導標識 「←非常口→」 FA-307
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格599599599599517599
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目2日目
形状角型角型角型角型角型角型
仕様標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
表示内容非常口→←非常口←非常口→非常口→←非常口←非常口→
サイズ(mm)120×360×1120×360×1120×360×1120×360×1120×360×1120×360×1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング