ファクトリーサプライ用品技術窓口

中輝度蓄光式床用誘導標識「非常口」 床11 070011

中輝度蓄光式床用誘導標識「非常口」 床11

通常単価(税別)
5,7994,510
税込単価
6,3794,961
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

中期度蓄光式床用誘導標識の床用(非常口)。 【特長】 ・中期度タイプの蓄光製品。 ・上部にラミネートフ...

詳細を確認
  • 形状
    角型
  • 仕様
    蓄光タイプ
  • 表示内容
    非常口(左向き)
  • サイズ (mm)
    300角
  • コード
    床11
  • トラスココード
    814-8742
  • 仕様1
    オーバーラミネートエンビフィルム付(350㎜角)
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 中輝度認定の商品ですので、場所によっては設置できない場合があります。

型番:

070011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

蓄光誘導標識 床用 床11 非常口(左)の特長

組み合わせ表示例。避難口、通路誘導標識の床設置型は、上図のように組み合わせて使用。

組み合わせ表示例。避難口、通路誘導標識の床設置型は、上図のように組み合わせて使用。

素材・材質軟質ルミプレート 裏面ノリ付
特徴(財)日本消防設備安全センター認定品
JIS Z9107適合
サイズ・寸法寸法=300mm角
注意点中輝度の認定商品ですので、場所により設置できない場合があります。

070011の仕様・寸法情報

形状
角型
仕様
蓄光タイプ
表示内容
非常口(左向き)
サイズ(mm)
300角
コード
床11
トラスココード
814-8742
仕様1
オーバーラミネートエンビフィルム付(350㎜角)
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
070011

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7994,510
( 4,961 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

中期度蓄光式床用誘導標識の床用(非常口)。
【特長】
・中期度タイプの蓄光製品。
・上部にラミネートフィルム付のため、床面で安心して使用できる。
【用途】
・工場や現場にて、避難口・通路誘導標識として使用。

ご注意

  • 中輝度認定の商品ですので、場所によっては設置できない場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中輝度蓄光式床用誘導標識「非常口」 床11の型番070011のページです。 型番070011に関する仕様情報を記載しております。
中輝度蓄光式床用誘導標識「非常口」 床11のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
非常口用
5
満足度:5.0
新築した工場に使用するため購入しました。コスパがよく、遠くからでも見えるようサイズが大きいものを選びました。商品は思って...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qもっと長く光っているものはないの?
A
当社では、高輝度蓄光に分類される誘導標識も扱っております。
Q発光しないのですが?
A
紫外線(太陽光や蛍光灯等々)を当てないと発光しません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中輝度蓄光式床用誘導標識「非常口」 床11
中輝度蓄光式床用誘導標識 「非常口」 床14
中輝度蓄光式床用誘導標識 「非常口」 床15
中輝度蓄光式床用誘導標識 「↑」 床13
中輝度蓄光式床用誘導標識 070016 床16
誘導標識「非常口」 FA-301
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格5,7995,7995,7995,7995,799599
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目4日目4日目1日目
形状角型角型角型角型角型角型
仕様蓄光タイプ蓄光タイプ蓄光タイプ蓄光タイプ蓄光タイプ標準タイプ
表示内容非常口(左向き)非常口(左向き)非常口(右向き)非常口
サイズ(mm)300角300角300角300角300角120×360×1
よく一緒に購入される商品

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング