17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火器具標識_6(タテ)  「消火栓」 066602

消火器具標識_6(タテ) 「消火栓」

通常単価(税別)
780
税込単価
858
通常出荷日:6日目

【特長】・蓄光タイプの消火器具標識です。・表示内容は”消火栓”です。・硬質塩ビ製で、240×80×1m...

詳細を確認

型番:

066602
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

消火器具標識_6(タテ) 「消火栓」  製品特長・仕様

066602の仕様・寸法情報

形状
角型
仕様
蓄光タイプ
材質(本体)
硬質エンビ
表示内容
消火栓
サイズ(mm)
240×80×1
コード
FR602
仕様1
表印刷(蓄光地)
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
066602

内容量

最小発注数量
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780
( 858 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・蓄光タイプの消火器具標識です。・表示内容は”消火栓”です。・硬質塩ビ製で、240×80×1mmです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

消火器具標識_6(タテ) 「消火栓」の型番066602のページです。 型番066602に関する仕様情報を記載しております。
消火器具標識_6(タテ) 「消火栓」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消火器具標識_6(タテ) 「消火栓」
消火器具標識_6(タテ) 「消火器↓」
消火器具標識_1(タテ) 「消火栓」
消火器具標識_6(ヨコ) 「消火栓」
消火器具標識_6(タテ) 「消火砂」
消火器具標識_2(タテ) 「消火栓」
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格780756425780773815
通常出荷日6日目1日目4日目4日目4日目4日目
形状角型角型角型角型角型角型
仕様蓄光タイプ蓄光タイプ標準タイプ蓄光タイプ蓄光タイプ突き出しタイプ
材質(本体)硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ
表示内容消火栓消火器↓消火栓消火栓消火砂消火栓
サイズ(mm)240×80×1240×80×1240×80×180×240×1240×80×1240×80×1・曲げしろ30

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング