17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火器具標識_3(ヨコ)  「懐中電灯」 066803

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

消火器具標識_3(ヨコ) 「懐中電灯」

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

066803

2021年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

80×240×1・曲げしろ30 硬質エンビ

指定中の仕様・寸法情報

形状
角型
仕様
突き出しタイプ
材質(本体)
硬質エンビ
表示内容
懐中電灯
詳細タイプ
ヨコ型
サイズ(mm)
80×240×1・曲げしろ30
コード
FR803
仕様1
3㎜φ穴×2
仕様2
L型両面表印刷(蓄光地)
仕様3
両面テープ付
内容量
1枚
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト