17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火器具標識 三角柱タイプ(2面表示) 消火器C

消火器具標識 三角柱タイプ(2面表示) 消火器C

通常単価(税別)
1,7121,821
税込単価
1,8832,003
通常出荷日:1日目~4日目

消火器具標識。【特長】・三角柱タイプのため、様々な位置からしっかり確認ができる。【用途】・消火器の場所...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

消火器具標識の特長

外形図

外形図

消火器C(大)013103

素材・材質硬質エンビ(両面テープ付)
サイズ・寸法サイズ=大/寸法=300×100×1mm(2面)

消火器C(小)013303

素材・材質硬質エンビ(両面テープ付)
サイズ・寸法サイズ=小/寸法=240×80×1mm(2面)

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • コード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

コード

内容量

最小発注数量
300×100×1(2面)
消火器C(大)
1個
4個
240×80×1(2面)
消火器C(小)
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,712
( 1,883 )
1日目
1,821
( 2,003 )
4日目

詳細情報

基本情報

消火器具標識。
【特長】
・三角柱タイプのため、様々な位置からしっかり確認ができる。
【用途】
・消火器の場所を明示する際に、使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

消火器具標識 三角柱タイプ(2面表示) 消火器Cのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
表示用
5
満足度:5.0
工場増設に伴い旧工場に使用していた物と同様の物を購入しました。 赤色がとても目立ちわかりやすいです。 また両面テープなの...もっと読む
0人が参考にしています。
消火器具標識の取付交換
5
満足度:5.0
敷地内にある消火器具標識が老朽化したため、交換用として購入しました。当日出荷していただけたので、すぐに交換できました。商...もっと読む
0人が参考にしています。
消火器の位置表示
5
満足度:5.0
しっかりとして使用に耐える強度もあります。プリントもきれいで樹脂の色の発色もよい、以後同一商品はこれを買いたいと思う。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q取付方は?
A
両面テープ付なので、手軽に取り付けできます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消火器具標識 三角柱タイプ(2面表示) 消火器C
消火器具標識 三角柱タイプ 消火器D 蓄光タイプ
消火器具標識_2(ヨコ) 「消火器」
消火器具標識_1(ヨコ) 「消火器」
消火器具標識_6(タテ) 「消火器↓」
消火器具標識_3(タテ) 「消火器↓」
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,712-1,711 -8934267561,117
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目2日目
形状三角柱三角柱角型角型角型角型
仕様標準タイプ蓄光タイプ突き出しタイプ標準タイプ蓄光タイプ突き出しタイプ
材質(本体)硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ
表示内容消火器↓消火器↓消火器消火器消火器↓消火器↓
仕様1表印刷表印刷3㎜φ穴×2表印刷表印刷(蓄光地)3㎜φ穴×3
よく一緒に購入される商品

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング