17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

危険物標識_3 「立入禁止」 052018

危険物標識_3 「立入禁止」

通常単価(税別)
1,239
税込単価
1,363
通常出荷日:4日目

【用途】防災上で立入禁止を周知する際に使用できます。【特長】縦書きで、難燃性や耐薬品性、耐油性や耐久性...

詳細を確認

型番:

052018
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

052018の仕様・寸法情報

形状
角型
仕様
標準タイプ
材質(本体)
硬質エンビ
表示内容
立入禁止
詳細タイプ
タテ型
サイズ(mm)
600×300×1
コード
KHT-18R
トラスココード
371-9120
仕様1
ラミネート加工
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
052018

内容量

最小発注数量
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,239
( 1,363 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
防災上で立入禁止を周知する際に使用できます。
【特長】
縦書きで、難燃性や耐薬品性、耐油性や耐久性に優れた硬質塩ビ製です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

危険物標識_3 「立入禁止」の型番052018のページです。 型番052018に関する仕様情報を記載しております。
危険物標識_3 「立入禁止」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
危険物標識_3 「立入禁止」
危険物標識_1 「立入禁止」
危険物標識_4 「立入禁止」
危険物標識_3 「禁煙」
危険物標識_3 「火気注意」
危険物標識_2 「禁煙」 KHS-3
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,2391,3342,2031,7821,7821,782
通常出荷日4日目1日目4日目1日目4日目4日目
形状角型角型角型角型角型角型
仕様標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
材質(本体)硬質エンビ硬質エンビスチール(メラミン焼付)硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ
表示内容立入禁止立入禁止立入禁止禁煙火気注意禁煙
詳細タイプタテ型ヨコ型ヨコ型タテ型タテ型ヨコ型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング