17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

はしご(アルミ製)
エスコ
エースキーボックス KC
杉田エース
安心クッションL字型90cm 小
カーボーイ
JIS安全標識(方向)    JA-410 392410

JIS安全標識(方向) JA-410

通常単価(税別)
1,015
税込単価
1,117
通常出荷日:4日目

【特長】・JIS規格安全標識です。・表示内容は”→”(右矢印・緑)です。・取付方法はビスまたはテープ止...

詳細を確認

型番:

392410
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

JIS安全標識(方向) JA-410  製品特長・仕様

392410の仕様・寸法情報

形状
角型
仕様
標準タイプ
材質(本体)
硬質エンビ
表示内容
サイズ(mm)
225×300×1
コード
JA-410
仕様1
表印刷
仕様2
3㎜φ穴×4
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
392410

内容量

最小発注数量
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,015
( 1,117 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・JIS規格安全標識です。・表示内容は”→”(右矢印・緑)です。・取付方法はビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)・硬質塩ビ製で、225×300×1mmです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS安全標識(方向) JA-410の型番392410のページです。 型番392410に関する仕様情報を記載しております。
JIS安全標識(方向) JA-410のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS安全標識(方向) JA-410
JIS安全標識(方向) JA-404
JIS安全標識(方向) JA-417
JIS安全標識(方向) JA-416
JIS安全標識(L型表示板) JA-421
JIS安全標識(方向) 「非常口→」
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,0159869861,0271,444973
通常出荷日4日目6日目6日目4日目6日目1日目
形状角型角型角型角型角型角型
仕様標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
材質(本体)硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ
表示内容→ 非常口

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング