17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS安全標識(方向) 「洗眼器→」

通常単価(税別)
1,117
税込単価
1,229
通常出荷日:2日目

【特長】硬質エンビ製のJIS安全標識です。3mmΦ穴が4つ付属しています。日本語と英語の2か国語で併記...

詳細を確認

型番:

392409
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 仕様:表印刷、3mmφ穴×4

392409の仕様・寸法情報

形状
角型
仕様
標準タイプ
材質(本体)
硬質エンビ
表示内容
→ 洗眼器
サイズ(mm)
225×300×1
コード
JA-409
トラスココード
824-8258
仕様1
表印刷
仕様2
3㎜φ穴×4
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
392409

内容量

最小発注数量
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,117
( 1,229 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
硬質エンビ製のJIS安全標識です。
3mmΦ穴が4つ付属しています。
日本語と英語の2か国語で併記されています。
【サイズH×W×D(mm)】225×300×1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS安全標識(方向) 「洗眼器→」の型番392409のページです。 型番392409に関する仕様情報を記載しております。
JIS安全標識(方向) 「洗眼器→」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS安全標識(方向) 「洗眼器→」
JIS安全標識(方向) 「洗眼器←」
JIS安全標識(方向) 「消火器→」
JIS安全標識(方向) 「非常口→」
JIS安全標識(方向) 「非常口←」
JIS安全標識(方向) 「消火栓→」
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,1171,1171,1171,0589901,032
通常出荷日2日目4日目4日目1日目1日目6日目
形状角型角型角型角型角型角型
仕様標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
材質(本体)硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ
表示内容→ 洗眼器← 洗眼器→ 消火器→ 非常口← 非常口→ 消火栓
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング